You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States

아날로그 출력 및 IO Link를 보유한 레벨 트랜스미터

  • 10...200 cm 의 프로브 길이
  • 필요한 경우, 프로브의 길이 절단 가능
  • 제한된 공간을 위한 컴팩트한 디자인

IO-Link를 통해 향상된 성능

  • IO-Link를 통한 아날로그 출력, 최대 4개의 스위칭 출력 및 프로세스 값 전송
  • PC 또는 IO-Link 마스터를 통한 IO-Link로 사용자 친화적인 파라메터 세팅

견고하고 신뢰성있음
레벨 트랜스미터는 거친 환경 조건이나 고압 세척에 신뢰성있는 내구성을 가집니다. 소형 디자인으로 설계되어 제약된 공간에 설치될 수 있습니다. 디지털 IO-Link 커뮤니케이션은 측정 값 전송시의 장애를 방지합니다.

모듈 컨셉으로 인한 성공적인 적용
프로브를 짧게 하거나 교체하여 사용할 수 있으므로 LR센서는 재고품을 감소시키고 제품 교체를 간소화시킬 수 있습니다.

사용자 친화적인 세팅
PC 기반 LR 디바이스 – IO-Link 센서 파라메터화 소프트웨어를 통해 사용자가 센서를 오프라인으로 설정할 수 있습니다. 파라메터 세팅의 데이터 기록은 예를 들어 동일한 디자인의 다른 센서의 설치를 위하여 복사될 수 있습니다.

액세서리