You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. 제품 소식
  2. 센서
  3. 습도센서: 프로세스를 편안한 분위기에서 유지하는 방법입니다

습도센서: 프로세스를 편안한 분위기에서 유지하는 방법입니다

  • 전기 시스템, 컨트롤캐비닛 또는 생산 프로세스 보호를 위한 온도 및 공기 습도 모니터링
  • 나사 또는 DIN 레일 마운팅 및 M12 커넥터로 Plug & Play
  • 아날로그 신호 또는 IO-Link를 통한 데이터 출력

IO-Link로 향상된 성능

  • 간단한 센서 교체 - IO-Link 마스터에 연결된 경우, 파라메터 세팅이 자동화됨

영구적 온도 및 습도 컨트롤
습도 센서는 전기적 설치와 민감한 생산 프로세스에 투명성과 안전을 제공합니다. 벽 또는 DIN 레일 장착과 표준 M12 커넥터는 빠르고 오류 없는 설치를 보장해 줍니다. 타입에 따라 센서는 온도 및 상대 습도를 아날로그 또는 디지털 형식으로 IO-Link를 통해 컨트롤러에 전송합니다. 음료 자판기, 레이더 측정 지점 또는 티켓 기계와 같이 특정 기상조건에 노출되는 전기 설비 뿐만 아니라 컨트롤 캐비닛이나 테스트 벤치 또한 습기 관련 오작동이나 쇼트로 부터 보호될 수 있습니다. 또한, 습도센서를 사용하여 실내 온도를 영구적으로 모니터링하여 온도 또는 습기에 민감한 생산 프로세스의 품질이 보장됩니다.

액세서리