안전 측면에서: 폭파위험 먼지 영역을 위한 정전용량형 IIoT 센서
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/3a298d9e2119ba4189b9402c5ca266ae/-S610/ifm-topproducts-headimage-position-KI503A_KI530A_KI505A_KI531A-2240x1260-01.jpg)
- 폭파위험 영역의 레벨 및 위치 감지
- 스위칭 증폭기가 요구되지 않으므로 비용과 복잡성이 감소됨
- 견고하고 충격 내구성있는 하우징
- M12 커넥터를 통한 손쉬운 연결 (일자형 또는 ㄱ자형)
IO-Link를 통해 향상된 성능
- 간편한 원격 파라메터 세팅 및 프로세스 모니터링
최대 보호로 안전한 작동 보장
정전용량식 ATEX 센서의 견고하고 내충격성이 뛰어난 하우징으로 폭파위험 먼지 영역 (ATEX zone 22)에서 안전한 작동이 보장됩니다. 값비싼 스위칭 앰프가 필요하지 않습니다. 장기간 사용해도 센서에서 방출되는 가연성 에너지가 위험 영역으로 침투할 수 없기 때문에 위험없는 레벨 및 위치 모니터링이 가능합니다.
지능형 원격 진단 및 컨트롤l
ifm 센서는 표준 M12 커넥터를 장착하여 출시된 유일한 제품일 뿐만 아니라 IO-Link 기능을 보유한 최초의 센서이기도 합니다. 이렇게 하면 예를 들어 높은 탱크 또는 제한된 공간의 경우, 파라메터를 원격으로 안전하고 편리하게 세팅할 수 있습니다. 또 다른 장점은 예를 들어 탱크가 필요한 만큼 채워지는 디지털 프로세스 가치 전달입니다. 본 센서는 이전 버전과의 호환성으로 인해 현재 설치된 센서를 쉽게 교체할 수 있으며, IO-Link 없이 사용될 수 있습니다.
위치 및 프로세스 모니터링을 위한 all-rounder
정전용량형 IO-Link ATEX 센서는 zone 22의 폭파위험 먼지 영역을 위해 특별히 디자인되었습니다. 감지 범위가 높은 잘 알려진 M30 센서는 위치 및 프로세스 모니터링의 많은 어플리케이션에서 찾을 수 있습니다. 예를 들어 제분소 또는 사일로에서 곡물을 비접촉 방식으로 검출하고, 제과점 제품, 나무, 플라스틱 부품 또는 파스타의 위치를 검출할 수 있습니다. 그러므로 센서는 진정한 all-rounder입니다.
IO-Link와 함께 더 커진 유연성
본 센서는 최초로 통합된 IO-Link 칩을 통하여 잠재력을 최대한 발휘합니다. 프로세스 값이 실시간으로 전송되며 센서는 어플리케이션에 원격으로 편리하게 조정됩니다.
광범위한 재고관리를 종료하십시오
각 센서가 PNP 또는 NPN 뿐만 아니라 NO 또는 NC로 세팅될 수 있는데, 이는 특히 오버플로우나 공회전 어플리케이션에 유용합니다. 통합된 시간 기능을 사용하여 업스트림 컨트롤러 없이 자동으로 재고보충이 구현될 수 있습니다. 센서의 보완 스위칭 출력은 포텐쇼미터 또는 IO-Link를 통해 유닛에 직접 세팅될 수 있습니다. 외부 영향을 방지하기 위하여 포텐쇼미터 또한 비활성화될 수도 있습니다.