• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

자동 가이드 차량 시스템에 대한 충돌 방지

  • 3D 카메라는 일반적으로 안전 레이저 스캐너 감지영역을 넘어선 장애물도 감지합니다
  • 시스템은 속도 및 스티어링 각도를 사용하여 충돌 경고를 최상화합니다.
  • 어려운 장애물도 안전하게 감지
  • 주행 방향의 3차원적 감지: 60° x 40°
  • 주변 조명에 민감하지 않음

강력한 장애물 인식
 실내 무인운반차량 (AGV)은 돌출된 물체 또는 부유 물체 및 기타 장애물이 있는 모든 상황에서 충돌을 피해야 합니다. 이를 위해 ifm은 PMD 3D 카메라 및 지능형 통합된 소프트웨어로 구성된 ODS (장애물 감지 시스템) 충돌 보호 시스템을 제공합니다. 의무적인 안전 레이저 스캐너외에도 이동 범위를 3차원으로 모니터링하여 지게차 암(arm), 고속 도어 또는 크레인 후크와 같이 높은 위치에 있는 장애물도 감지할 수 있습니다.

지능적 예측
유닛은 세가지 충돌 경고 레벨이 있습니다. 속도 및 스티어링 각도가 모두 고려됩니다. 따라서 불필요한 제동이 방지되고 모든 차량 기동 중에 최적의 보호기능이 제공됩니다.

액세서리