회전 기계의 분산되고 스마트한 모니터링
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2016/sps/ifm-topproducts-headimage-motion-control-dp2200-2240x1260-01px.jpg?v=866311314)
- 직접 마운팅을 위하여 속도 모니터링 기능을 보유한 미니 디스플레이
- 색상 변경이 가능한 현장용 속도 디스플레이 (적색 / 녹색)
- 각각 고유 스위칭 출력을 보유한 조절 가능한 두 개의 제한값
IO-Link를 통해 향상된 성능
- IO-Link는 위험영역 외부의 파라메터 세팅을 활성화합니다
- IO-Link를 통해 컨트롤러에 현재 속도 전송
어떤 센서든 속도 모니터로 변환
유도형, 정전용량식 또는 포토 센서 등: 이 작은 디바이스는 펄스가 발생되는 모든 센서를 속도 모니터로 변환합니다. 속도 모니터링 기능이 있는 미니 디스플레이는 M12 연결로 센서에 직접 나사로 고정되거나 현장에 설치됩니다. 자체 스위칭 출력과 녹색과 적색으로 색상이 변경되는 두개의 조절 가능한 제한값은 정의된 속도 범위 이상이거나 미만임을 표시해 줍니다. 유닛은 IO-Link를 통하거나 또는 디바이스의 버튼을 사용하여 편리하게 세팅됩니다. 속도값은 또한 디지털 커뮤니케이션 프로토콜을 통하여 컨트롤러에 전송될 수도 있습니다. 이를 통해 속도 모니터 플러그는 컨베이어 벨트, 스크류 컨베이어, 팬, 원심분리기, 분리기 등을 분산 모니터링할 수 있는 저렴하고 유연한 솔루션입니다.
어플리케이션
특히 운송기술 분야에서 속도 센서는 예를 들어 벨트 컨베이어와 버킷 엘리베이터 모니터링 등의 각종 어플리케이션에 사용될 수 있습니다. 그들은 일반적으로 속도미달, 차단 또는 정지상태를 모니터링하기 위하여 사용됩니다.
장점
미니 디스플레이는 완벽한 속도 모니터링을 통합합니다. 스위칭포인트 및 기타 파라메터는 디스플레이에서 직접 세팅될 수 있습니다. 또한, IO-Link는 현재 속도 또는 스위칭포인트에 대한 원격 정보와 시동 지연시간과 같은 중요한 파라메터 설정을 제공합니다.
작동 원리
센서는 캠이나 다른 금속 물체를 통과시킴으로 댐핑되고 펄스를 디스플레이로 전송합니다. 평가는 댐핑 작동 사이의 시간간격에 기초하여 지속기간 또는 주파수 (실제 회전 속도값)를 결정하고, 이를 세팅된 스위칭포인트 (프리셋 값)와 비교합니다. 출력은 시동 지연시간 동안 그리고 회전속도가 설정된 스위칭값보다 클 경우에 스위칭됩니다. 미니 디스플레이는 값이 초과 또는 미달되었는지를 신호해 주고 출력을 끕니다.