Simply reliable: 특수 이동차량용 안전 (Fail-safe) 센서
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/27b531fc3be1a943af28960427102e1f/-S610/ifm-topproducts-headimage-position-GF_GG_GI-2240x1260-01.jpg)
- 센서가 댐핑되는 즉시 안전 센서는 안전상태 로직 "0"이 됩니다
- 타겟이 최종위치에만 요구되므로 설치 비용 및 시간이 단축됩니다
- 유지보수가 필요 없는 지속적인 작동을 위한 포괄적인 자체 진단입니다
- 거친 작업환경용으로 디자인되었습니다
타겟이 안전 상태를 활성화함
안전 (fail-safe) 센서는 안전 switch-off 거리에서 타겟이 감지되면 안전 상태로 전환됩니다. 안전 관련 기능은 이전의 안전 (fail-safe) 센서와 비교했을 때 반전되었습니다. 이 기능은 타겟이 최종 위치에만 장착되면 되므로 크레인 설치 또는 산업용 로봇의 보호와 같은 작업에 이상적입니다. 금속 타겟의 수와 설치 복잡성 모두가 상당히 감소됩니다.
특수 이동차량용으로 완벽하게 갖춰짐
견고한 디자인으로 특수 이동차량 사용에 매우 적합합니다. 지지대가 완전히 펴졌는지 또는 쓰레기 통이 올바른 방향으로 고정되었는지를 모니터링하는 특수 이동차량 어플리케이션입니다. 강한 진동이나 극한의 온도 및 세척 프로세스는 안전 (Fail-safe) 센서의 기능에 전혀 영향을 미치지 않습니다.
중단없이 신뢰있는 작동
본 센서에는 정교한 내부 진단 기능이 장착되어 있습니다. 그 중에서도 구성요소의 결함, 쇼트 또는 교차 회로를 신뢰있게 감지하고 고장 시 출력 전원을 차단합니다. 센서를 의도된 대로 사용하는 경우, 유지보수가 더 이상 필요하지 않습니다.