You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States

특수 이동차량용 M12 CAN 케이블 ecolink

  • 전압 강하 감소를 위한 대형 케이블 단면
  • 톱니 윤곽을 보유한 영구적인 진동방지
  • 손 고정으로도 최적 씰링 달성
  • 기계적 최종스톱의 O 링 파손 방지

모바일 애플리케이션의 최대 신뢰성
2 x 0.75 mm2 (전압 공급) 및 2 x 0.5 mm2 (CAN)의 커진 케이블 단면은 낮은 전압 강하를 가진 고전류 및 안정적인 데이터 전송을 가능하게 합니다. 커넥터의 최종스톱 (end stop)은 너트를 지나치게 조여 발생할 수 있는 O링 파괴를 방지합니다. 설치 및 해체는 다른 보조수단이 없이 가능합니다. 비대칭으로 작용하는 진동 보호장치는 너트를 그 위치에 고정시키고 최적으로 영구적인 씰링을 보장합니다. 고품질 재질과 생산 도중 및 생산 이후 집중 모니터링은 최고 품질의 표준을 보장합니다. 따라서 이러한 CAN 케이블은 차량 및 특수 이동차량의 견고한 실내 및 실외 어플리케이션에 완벽하게 적합합니다.

제품