플라스틱 전면 렌즈의 OGD: 안전성 강화를 통한 거리 측정
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/a7717e531711604da8cbc356d9e04c5d/-S610/ifm-topproducts-headimage-position-OGD583-2240x1260-01.jpg)
- 비산방지 플라스틱 전면 렌즈로 높은 프로세스 신뢰성
- 2 in 1: 거리값과 반사율의 동시 출력
- 반사도에 따른 물체의 식별 및 정렬
IO-Link를 통해 향상된 성능
- 프로세스 값이 2 색상 디스플레이에 표시되고 IO-Link를 통해 전송됨
플라스틱 렌즈가 장착된 OGD Reflectivity로 모든 것이 제어됨
OGD Reflectivity는 반사율 값을 위한 스위칭 출력과 거리 정보를 제공합니다. 이렇게 하면 프로세스 컨트롤의 신뢰성이 향상됩니다: 예를 들어, 냉동 제품에 토핑이 추가되었는지 여부를 감지할 뿐만 아니라 반사도에 따라 올바른 토핑이 사용되었는지 여부를 결정합니다. 또한, OGD Reflectivity는 이제 플라스틱 전면 렌즈를 사용하여 특히 식품 어플리케이션에서 유리 파편에 대한 염려를 제거해줍니다. 이를 통해 신뢰할 수 있는 프로세스 컨트롤 뿐만 아니라 프로세스의 높은 안전도를 유지할 수 있습니다. 센서의 모든 파라메터를 3개의 누름버튼으로 평소와 같이 세팅할 수 있으며 2 색상 디스플레이로 명확하게 표시됩니다. IO-Link를 통하여 파라메터 세팅 및 읽기가 가능합니다.