You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States

위생 및 습기영역용 ecolink M8/M12

  • 할로겐 및 실리콘 무함유
  • 그립력이 강화된 윤곽 너트로 손 조임에도 최적의 씰링 가능
  • 혁신적인 프로파일 씰링 링은 습기로 부터의 높은 보호를 보장합니다.
  • 톱니 윤곽을 보유한 영구적인 진동방지
  • 보호등급 IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K

식품 산업계에서의 위생 및 습기영역을 위한 ecolink M8/M12
대부분 어플리케이션은 특수 솔루션을 요구합니다. 고품질 재질만이 안전한 생산과정 및 오류없는 설치를 장기적으로 보장하여 성공으로 이끌어줍니다. 비대칭으로 작용하는 진동에 대한 안전은 너트를 그 위치에 고정시켜 최적으로 영구적인 씰링을 보장합니다. 조립과 해체는 다른 보조수단이 없이 가능합니다. 특히 어플리케이션에 적합한 고품질 재질은 생산과정 및 생산 이후에 집중적인 모니터링으로 최대 품질 표준을 보장해줍니다.