조명 및 신호 처리를 위한 유연한 LED 스트립
- RGB 및 백색의 LED는 디지털 입력을 통해 직접 제어될 수 있습니다
- 보호등급 IP 68을 갖춘 매우 견고하고 완벽하게 포팅된 디자인
- 굽혀지거나 일자형 설치
- 강력한 LED를 통한 높은 광선량
- 다양한 길이 버전 사용 가능
조명 및 신호 처리 all-in-one
LED 스트립은 기계 조명으로만 사용될 수 있을 뿐만 아니라 다양한 조명 색상으로 기계상태를 표시합니다. LED 스트립은 다양한 길이로 제공되며 유연하게 사용될 수 있습니다. 옵션인 알루미늄 프로파일을 사용하면 빠르고 안전하게 부착할 수 있으므로 그림자 없이 가장 외진 모서리까지도 비춰줍니다. 보호등급 IP 68을 갖춘 견고한 디자인으로 광범위한 어플리케이션 분야에 사용 가능합니다.
충분한 색상
LED 스트립은 RGB 및 백색의 강력한 LED로 구성되어 있습니다. 4 개의 디지털 입력을 통해 트리거링되며, 적색, 황색, 녹색, 청색, 청록색, 보라색 뿐만 아니라 순수한 흰색 광선을 생성하는 데 사용될 수 있습니다. PWM (pulse width modulation) 컨트롤을 사용하면, 모든 색상 뉘앙스 표시가 가능합니다.
제품 혜택: 왜 ifm의 LED 스트립입니까?
간편한 트리거링 | 높은 IP 보호등급 | 유연성과 견고함 | 에너지 효율성 |
디지털 입력으로 색상을 쉽게 유지함 | IP68 보호등급으로 열악한 작동조건에서도 설치 가능 | 유연한 라이트 스트립은 까다로운 장소에서도 조명해줍니다. 설치가 용이한 마운팅 스트립 | 에너지 절약형 LED 기술을 통한 높은 광량 |