컨트롤 캐비닛에 설치된 지능형 센서를 위한 IO-Link 마스터
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/sps/ifm-topproducts-headimage-io-link-al1940_al1950-2240x1260-01.jpg?v=-56836361)
- 자동화와 IT 네트워크 간의 분리
- 새로운 IoT 코어를 통해 준비된 Industry 4.0
- full V1.1 기능을 보유한 8개의 IO-Link 포트
- PROFINET, EthernNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, TCP/IP JSON 또는 Powerlink
- moneo configure 소프트웨어를 통해 설정 가능한 마스터 및 디바이스
자동화 및 IT 세계를 위한 IO-Link 마스터
컨트롤 캐비닛을 위한 IO-Link 마스터 모듈은 지능형 IO-Link 센서와 필드 버스 사이의 gateway 역할을 합니다. 또한, 지능형 센서의 중요한 정보를 IT 세계로 동시에 전송할 수 있습니다. 별도의 IoT 이더넷 소켓을 통해 IT 네트워크를 자동화 네트워크로 부터 완전히 분리하여 셋업할 수 있습니다. 센서 정보는 확립된 TCP/IP JSON 인터페이스를 통해 IT 세계로 전송됩니다.
장점 및 고객 혜택
자동화와 IT 네트워크 간의 분리
기계 가동시간이 가장 높은 우선 순위입니다. 자동화 네트워크는 외부 요인에 의해 중단되지 않아야 합니다. 그러므로 본 유닛에는 IT 및 자동화 네트워크를 분리하는 별도의 IoT 이더넷 소켓이 있습니다. 즉, 중요한 센서 정보를 IT 및 ERP 시스템에 안전하게 전송할 수 있습니다.
moneo configure를 보유한 센서 설정
직관적인 소프트웨어는 네트워크에서 모든 IO-Link 마스터를 찾고 전체 설비의 개요를 생성합니다. 또한, 연결된 모든 센서는 해당 파라메터와 함께 표시됩니다. 이를 통하여 시스템에 있는 모든 센서의 파라메터가 하나의 중심 포인트에서 세팅될 수 있습니다.
간편한 센서 연결
센서 및 액추에이터는 스크리닝없이 표준 M12 케이블을 통하여 연결됩니다. 연결 케이블은 IO-Link 마스터의 탈착식 COMBICON 커넥터를 통해 고정됩니다. 최대 8개의 IO-Link 센서를 연결하고, 최대 3.6 A 까지 공급 가능합니다. 케이블은 최대 20 m 까지 가능합니다.
신뢰성있는 디지털 데이터
센서 데이터는 디지털 방식으로 전송됩니다. 아날로그 시그널과 달리 접촉 저항과 EMC 간섭으로 시그널이 손상되지 않습니다.