You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. 제품 소식
  2. 액세서리
  3. 항상 현재 위치 파악: 볼 밸브에 대한 위치 피드백

항상 현재 위치 파악: 볼 밸브에 대한 위치 피드백

  • 볼 밸브의 타입과 위치를 설비에서 직접 볼 수 있습니다
  • T 포트, L 포트 및 Y 포트 방향 유량 밸브의 유연한 위치 표시기를 통한 직접 시각화
  • 타겟의 자유로운 각도 조정으로 타입 버전 및 재고 감소
  • VDI/VDE 3845에 따라 드라이브에 보편적으로 적용됨

유연한 위치 피드백

스위치 캠은 위치 피드백을 위해 볼 밸브에 마운팅되어 있습니다. 조절 가능한 댐핑 구성요소를 통하여 목표물 퍽은 표준 및 개별 위치 피드백 어플리케이션 모두에서 사용 가능합니다.

볼 밸브의 위치를 한눈에

이 목표물 퍽의 특징은 상단부에 있는 조절가능한 위치 표시기로, L 포트 및 추가 디스플레이 요소를 통하여 T 포트 및 Y 포트 밸브에도 유연하게 적용 가능합니다. 그러므로 직접 시스템에서 볼 밸브의 위치가 명확하게 시각화됩니다.

목표물 퍽