Industry 4.0을 위한 RFID: IT 인프라에 직접 연결되는 IoT 솔루션
- 슬림한 인프라: RFID 시스템과 IT 레벨 간의 직접적인 데이터 교환
- 표준 이더넷 프로토콜을 통해 통합 및 상호 운용성이 간소화됩니다.
- 제품 다양성은 모든 위치의 모든 요구사항을 포괄합니다.
- IoT Core Visualizer는 데이터포인트 URL의 선택과 전송을 간소화합니다.
우회없는 track-and-trace IT 솔루션
RFID 시스템은 내부 물류에서 제품을 추적하는 데 탁월한 솔루션입니다. DTExx5 그룹의 새로운 IoT 가능 RFID 솔루션을 사용하면, IT 시스템에 직접 연결함으로써 추적 시스템을 더욱 간단하고 효율적으로 구현할 수 있습니다.
IoT Core Visualizer: 데이터포인트 URL에 쉽게 액세스할 수 있습니다.
포트폴리오에는 UHF 및 HF 컴팩트 솔루션과 최대 4개의 안테나를 위한 HF 평가유닛이 포함됩니다. 모든 유닛에는 HTTP, JSON 또는 MQTT를 통한 양방향 정보 전송을 위한 이더넷 인터페이스가 같이 제공됩니다. 축약된 IoT Core Visualizer로 사용자는 각 데이터 포인트의 URL에 쉽게 액세스할 수 있습니다. 따라서, 자체 소프트웨어 어플리케이션의 통합이 매우 간단합니다.
ifm IoT Core: 손쉬운 IT 통합
ifm의 IoT Core를 사용하면 관심 있는 소비자에게 데이터, 이벤트 및 서비스를 제공할 수 있습니다. ifm IoT Core는 HTTP, MQTT 및 JSON과 같은 인터넷 에코시스템에서 다양한 프로토콜을 지원합니다.
모든 어플리케이션에 알맞는 솔루션:
DTE105 HF 및 안테나
IoT 평가장치는 예를 들어 생산 라인의 자재 흐름 제어 및 모니터링과 가이드 운송 및 컨베이어 시스템의 공작물 캐리어 코딩에 사용됩니다.
DTE605 HF 소형 유닛
소형 유닛은 쓰기 / 읽기의 긴 거리용으로 이상적입니다.
DTE805/905 UHF 소형 유닛
소형 UHF RFID 시스템은 장거리 어플리케이션에 적합합니다. 예를 들어 자재 물류에서 디바이스는 생산 주문에 올바른 자재가 필요한 수량만큼 공급되는지의 여부를 확인할 수 있습니다.