M8 디자인의 유도형 센서
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/sps/p_fr_wh_w_100_0280.jpg?v=867362517)
- 소형의 크기로 제한된 공간에서 사용 가능
- 견고한 디자인, 감지면 또한 스텐레스 스틸로 제공 가능
- 씰링: 보호등급 IP 65에서 IP 69K
- 범용적인 사용을 위한 광범위한 온도 범위
가볍고 작으며 강력함
초소형 하우징은 센서의 설치공간이 제한되어 있거나 또는 추가 질량을 낮게 유지해야 하는 장소에서 강점을 발휘합니다: 공장 자동화, 공작기계 또는 빠르게 움직이는 로봇 암 등의 어플리케이션에서 소형 센서는 더 큰 디자인과 거의 같은 긴 레인지의 감지범위로 장점을 발휘합니다.
모든 어플리케이션을 위한 준비
센서는 극도로 내구성이 높고, 온도범위가 -40 °C에서 85 °C를 가진 고품질 스텐레스 하우징으로 보호등급 IP 65 에서 IP 69K의 거의 무제한 어플리케이션의 가능성을 열어 줍니다. 액세스가 어려운 장소에서도 LED 스위칭 상태 표시를 쉽게 읽을 수 있습니다.