농업 장비를 위한 ISOBUS gateway
- 애드온 장치와 트랙터 장치 사이의 신뢰성있는 통신
- “범용 터미널”에서 가시화를 위하여 사전설치된 ISOBUS 오브젝트 풀
- ISOBUS 라이브러리를 사용하는 CODESYS를 통한 간편한 설정
- 추가 라이센스 비용없이 빠르고 간단한 구현
- AEF 인증
ISOBUS가 이렇게 간단할 수 있습니다.
ISOBUS gateway를 사용하는 경우, ISOBUS 기능을 농기계용 애드온 장치의 컨트롤 프로그램에 쉽게 통합할 수 있습니다. 이를 위하여 제공되는 기능 라이브러리는 CODESYS V2.3 또는 V3.5를 통해 기존 어플리케이션에 로드되며, 여기서 해당 요구사항에 따라 가시화를 설정합니다.
프로세스 최적화
최적화된 데이터 처리로 연결된 디스플레이에 가시화되는 값만 전송되므로 데이터 bus의 부하가 크게 감소됩니다. 구현작업의 상당한 감소로 개발 비용이 최소화됩니다. ISOBUS gateway 사용에 대한 추가 라이센스 비용은 없습니다.
ISOBUS 터미널과 함께 Plug&Play
ISOBUS gateway를 사용하는 경우, ISOBUS를 통해 트랙터 장치의 기존 디스플레이를 쉽게 사용할 수 있습니다. 이 목적을 위하여 gateway가 애드온 장치의 컨트롤러와 트랙터 장치 연결부 사이에 설치됩니다. CODESYS에서 제공되는 라이브러리를 사용하여 gateway에 저장된 가시화는 개별 어플리케이션에 맞게 조정됩니다. 이를 위하여 가장 일반적으로 사용되는 ISOBUS 가시화 물체를 사용할 수 있습니다.
또한, AUX 기능 (Auxiliary Control Function)은 해당 기계 취급을 어플리케이션에 개별적으로 적용하기 위하여 지원됩니다. 편리한 M12 커넥터를 통하여 ISOBUS gateway는 ifm에서 CAN 인터페이스를 통해 모든 모바일 컨트롤러와 쉽게 연결할 수 있으며, 이후에도 연결이 가능합니다.
강력한 어플리케이션용으로 디자인됨
ISOBUS gateway는 12 V 및 24 V 온보드 네트워크에서 사용될 수 있습니다.
높은 보호등급 IP 67 및 닫힌 표면은 열악한 환경조건에서도 보호기능을 제공합니다. 극한의 온도나 영구적인 충격 및 진동은 ISOBUS gateway 기능에 영향을 미치지 않습니다.