• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

ecomatDisplay: 특장차용의 강력하고 견고한 HMI

  • 버튼 또는 터치 스크린을 보유한 10 인치, 12 인치 그리고 12.3 인치 LED 디스플레이
  • 특장차용으로 최적화된 하우징
  • 옵티컬 본딩: 최적의 가독성을 제공하고 전면 패널의 김서림 방지
  • 모든 방향 (세로/가로)으로 디바이스 마운팅
  • CODESYS, CAN, USB 2.0 및 이더넷과 같은 다양한 인터페이스를 통해 프로그래밍 가능

거친 환경에서의 디스플레이 및 작동

새롭고 견고한 HMI는실내 및 차량 외부용으로 개발되었습니다. 높은 보호등급과 옵티컬 본딩으로 인해 습기로부터 최적으로 보호됩니다.
극한의 주변온도 뿐만 아니라 강한 충격 및 영구적인 진동에도 견딜 수 있습니다.

고해상도 컬러 디스플레이는 밝은 조명조건에서도 최상의 가독성을 제공합니다. 디바이스 작동을 위하여 자유롭게 프로그래밍 가능한 버튼 및/ 또는 정전용량식 터치 스크린이 있습니다. 순수한 표시를 위해 작동 요소가 없는 디바이스 버전도 있습니다.

통합된 강력한 PLC는 가시화 및 작동 업무수행을 가능하게 합니다. CODESYS를 통해 프로그래밍이 자유롭습니다. 디바이스 뒷면의 수많은 인터페이스 즉 예를 들어 CAN, 아날로그 비디오, USB 2.0 및 이더넷은 최대 연결성을 제공합니다.

기계적 디자인

본 디스플레이는 보호등급 IP 65, IP 67을 보유한 다이캐스트 알루미늄 하우징을 보유합니다. 연결을 위해 씰링된 M12 연결 및 40극 AMP 커넥터가 사용됩니다.
디스플레이는 입증된 RAM 마운트 시스템을 사용하여 표면 마운팅 디바이스로 사용되거나 벽에 장착될 수 있습니다.요구사항에 따라 모든 방향 디바이스 설치가 가능합니다.

강력한 전자장치

통합된 64 bit 컨트롤러를 사용하는 경우,
고해상도 그래픽을 강력하게 표현하고 어플리케이션 프로그램 및 디바이스 기능을 처리할 수 있습니다. 또한, 다른 시스템 및 네트워크를 보유한 통신 그리고 네트워킹과 관련된 많은 기회를 제공합니다. 내장된 실시간 클록을 사용하면 타임스탬프를 가진 더 향상된 추적성을 위한 로깅데이터가 가능합니다.

오디오

모든 디스플레이에는 버전에 따라 녹음 및 출력을 포함하는 다양한 오디오 기능이 있습니다.

IEC 61131-3을 준수한 프로그래밍

공급범위에 포함된 CODESYS 라이센스는 어플리케이션 소프트웨어를 명확하고 용이하게 만들수 있게 합니다. 그래픽 요소는 통합된 시각화 편집기를 통하여 생성되며, 예를 들어 버튼 또는 터치기능 (옵션)을 통해 선택할 수 있습니다.