컨트롤 캐비닛 밖으로: 현장에서 직접 진동 진단
- 분산화된 사용을 위한 견고한 IP 67 하우징
- 표준 M12 연결을 통해 빠르고 오류 없는 설치 및 개조
- 6개의 시그널 입력으로 상태 모니터링을 위해 모든 관련 데이터를 수집
- 자동화와 IT 네트워크 간의 통합 분리
- 모든 일반적인 가속 센서와 호환됨
효율적이고 분산된 진동 진단용
견고한 IP 67 하우징으로 VSE9xx 진단 시스템은 현장에 직접 장착될 수 있습니다. 여기에서 최대 4개의 동적 신호 (예: 가속)을 평가하고, 이더넷 또는 필드버스를 통해 데이터를 전송할 수 있습니다.
두개의 추가 입력 (1x 펄스 신호, 1x 아날로그)을 사용하여 속도 및 온도 등의 상태 모니터링과 관련된 추가정보를 수집할 수 있습니다.
기존 시스템으로의 간편한 통합
IP 67 VSE는 기존 설비에 진동 모니터링 시스템을 간단하게 개조하는 데 적합합니다. 무엇보다도 스위치, IO-Link 마스터, 파워서플라이 및 edgeDevices를 포함하는 ifm의 IP 67 전체 포트폴리오는 시스템을 개조할 때 최대한의 유연성을 제공합니다. 설치 시간, 공간 및 비용이 크게 절감됩니다.