You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. 제품 소식
  2. 센서
  3. 장애물 없는 유량 측정: SU Puresonic 초음파 센서

장애물 없는 유량 측정: SU Puresonic 초음파 센서

  • 초순수와 용수의 정확한 유량 측정
  • 스텐레스로 제작된 견고하고 구성요소가 없는 측정 파이프는 높은 매체 저항과 영구적인 침투 내구성을 제공
  • 작동 상태 LED는 Namur NE107에 따라 센서 상태를 신호해 줌
  • 제공된 신호 강도를 기반으로 프로세스 품질에 대한 결론 도출이 가능함

초순수에서도 정확한 측정 데이터

SU Puresonic은 최대 1000 l/min의 볼륨에서 높은 정밀도로 유속 검출이 가능합니다. 초음파 기술로 역삼투압 시스템에서 생산되는 것과 같이 전도도가 낮은 초순수에도 적용됩니다. LDL 제품군의 전도도 센서와 함께 사용하여 여과 프로세스에서 신뢰할 수 있는 품질 관리가 확립될 수 있습니다.
SU Puresonic 측정 파이프는 스텐레스로 제조되었으며 측정 요소, 씰링 및 움직이는 부품이 없습니다. 즉, 임펠러 또는 터빈과 같은 기계 시스템에서 발생할 수 있는 손상, 누출 또는 막힘으로 인해 발생하는 결함이나 디자인으로 인한 압력 강하가 처음부터 배제됩니다.

액세서리