- 제품 소식
- 이미지 처리 / 식별
- 타협하지 않습니다: 거친 환경용으로 견고한 UHF 평가 시스템
타협하지 않습니다: 거친 환경용으로 견고한 UHF 평가 시스템
- 안테나, 평가 장치 및 스위치 모두가 하나의 디바이스에 포함되어 설치 시간이 단축됨
- 최대 3 m 거리에서 최대 16개의 태그 읽기
- 금속성 또는 습기있는 환경에서 설치 가능
- 필드버스 인터페이스, 배선 복잡성을 줄이기 위한 디지털 입력/출력 및 IO-Link
이제 IO-Link와 함께
디지털화 및 그에 따른 산업용 식별 솔루션에 대한 요구 사항이 꾸준히 증가하고 있습니다. 이것이 바로 ifm이 기존의 필드버스 인터페이스 및 IoT 뿐만 아니라 이제 IO-Link를 갖춘 소형 고성능 RFID UHF 디바이스를 제공하는 이유입니다.
네트워크에서 데이터 전송, 직접적인 액추에이터 컨트롤
RFID 시스템은 내부 물류에서 제품을 추적하는 데 탁월한 솔루션입니다. IoT 또는 IO-Link RFID UHF 솔루션을 사용하면 ifm moneo Configure의 간소화된 파라메터 세팅 및 시각화로 더욱 간소화된 방식의 track-and-trace 구현이 가능합니다.
ifm의 UHF RFID 솔루션 장점:
필드버스 인터페이스를 가진 버전의 DTE
DTE 평가 시스템에는디바이스 셋업을 위하여 통합된 웹 서버가 있으며, 클라우드에 통합될 경우 모니터링 및 진단 데이터를 사용할 수 있습니다. 인터페이스로 수정된 DTE는 PC, 산업용 PC 또는 PLC에 직접 연결하는 데 이상적입니다. 또한, 추가 필드 버스 인터페이스를 통해 신호를 루핑할 수 있으므로 필드 레벨에서 배선의 복잡성을 감소시킵니다.
본 디바이스에는 두 개의 디지털 입력 및 출력이 있습니다. 예를 들어 상황에 따라 신호등을 직접 제어할 수 있는 통합된 로직 기능을 데이터 전처리에 사용할 수 있습니다.
IoT 코어를 갖춘 디바이스는 HTTP, MQTT, JSON과 같은 공통 프로토콜을 통해 확장된 데이터, 이벤트 및 서비스를 제공합니다.
IO-Link를 보유한 버전의 DTI
IO-Link를 사용하면 특히 간단한 파라메터 세팅 및 빠른 셋업이 가능합니다. 유연성을 극대화하기 위해 작동 모드는 언제든지 어플리케이션에 맞게 조정됩니다. 포괄적인 안테나 파라메터 및 진단 데이터는 moneo 소프트웨어를 통해 불러오고 시각화할 수 있습니다. 이는 최대의 투명성을 제공합니다.
어플리케이션
최대 3 m로 이 시스템은 추적 어플리케이션에 이상적입니다. 예를 들어, 디지털 출력을 사용하여 프로그래밍 노력이나 지연 없이 차량을 식별하고 게이트를 열 수 있습니다. 내부 물류에서 원활한 제품 추적을 위하여 이 시스템이 사용됩니다.
최대 16개 태그를 동시에 읽을 수 있습니다.