Vortex 센서의 새로운 세대

검증된 원리를 재설계한 제품
새로운 디자인, 향상된 견고함 그리고 입증된 정밀도: 새로운 세대의 와류 센서는 내부 및 외부 값 모두에서 뛰어난 성능을 보이며 초순수, 수성 매체 및 글리콜 용액의 유량 측정을 그 어느 때보다 쉽게 만들어줍니다.
새로운 디자인과 재질로 내부 씰의 개수를 최소화할 수 있습니다: 하우징과 비유선형 물체가 일체형으로 제작되어 높은 내압 및 내열성을 보장합니다.
가수분해, 압력 및 온도에 대한 내구성 강화
사용된 재질은 뛰어난 내가수분해성이 특징으로 디바이스의 수명에 긍정적인 영향을 줍니다. 또한 이 재질은 미생물 공격에 대한 내구성이 강하여 특히 냉각수 회로에서 레지오넬라균의 발생 위험을 감소시켜 줍니다.
동일한 설치 치수
새로운 세대로의 전환이 원활하게 이루어질 수 있도록 기존 Vortex 세대의 설치 치수가 그대로 적용되었습니다.