• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

아날로그 표준 신호용 평가 장치

아날로그 프로세스 값 모니터링

산업계 전반에서 전자 센서는 온도, 압력 또는 유량 등의 프로세스 값 감지용으로 사용됩니다.

프로세스 값 모니터링은 종종 센서에서 직접 이루어집니다. 그러나 예를 들어 함께 계산된 두 측정 값의 결과를 모니터링해야 하는 경우, 별도의 모니터링 장치가 필요한 경우도 있습니다.

측정값 계산 및 평가

평가 장치에는 다양한 작동 모드가 있으며, 두 개의 아날로그 센서 연결이 가능합니다.

두 개의 스위칭포인트를 하나의 측정 신호에 할당하거나, 두 개의 측정값에 하나의 한계값을 할당할 수 있습니다. 측정한 두 신호는 덧셈이나 뺄셈과 같은 수학 연산을 통하여 크기를 조정하고 서로 연결할 수 있습니다.

이렇게 계산된 프로세스 값은 최대 2개의 스위칭포인트로 모니터링할 수 있으며, 아날로그 신호 (4...20 mA)로 출력할 수 있습니다.

측정 값은 IO-Link를 통해 상위 컨트롤러에 디지털 방식으로 전송될 수 있습니다. 장치의 광범위한 파라메터 세팅 또한 IO-Link를 통해 편리하게 실행됩니다.

어플리케이션

필터의 차압 측정

두 개의 압력 센서는 필터 전후의 압력을 측정합니다. 시간이 지남에 따라 필터가 막히면 차압이 증가합니다.

발효 탱크의 압력 측정

탱크 바닥의 정수압과 더불어 발효의 결과로 증가하는 매체 위의 가스 압력을 측정하여 정수압에서 감산한 후에 레벨을 결정합니다.