• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사

IO-Link를 보유한 3축 진동 센서로서의 VVB

3차원으로 모니터링되는 검증된 지표

VVB30x는 3개의 측정 축에서 진동을 지속적으로 감지하고, 이를 사용하여 기계 상태를 평가하기 위한 검증된 지표를 계산합니다. 이를 통해 사용자는 피로도 (v-RMS), 기계적 마찰 (a-RMS), 충격 (a-Peak) 및 베어링 마모 (Crest)에 대한 정보를 얻을 수 있습니다. 표면 온도 또한 추가 마모 지표로 전송됩니다. 기본 상태 모니터링 버전에서는 센서가 기계의 불균형을 분석하고 진동 수준에 따라 기계 작동시간을 감지합니다. DataScience 상태 모니터링 버전에는 베어링 분석 BearingScout™ 옵션 또한 통합되어 있습니다.

컨트롤 시스템 및 IT 레벨로의 데이터 흐름

모든 데이터는 IO-Link를 통해 컨트롤 시스템과 IT 레벨로 동시에 전송되므로 사용자는 예를 들어 moneo IIoT 플랫폼 등을 통해 IT 기반 상태 모니터링에 필요한 모든 관련 지표를 확인할 수 있습니다.

ISO 20816-3에 대한 간편한 제한값 세팅

진동 제한값 또한 VVB30x로 쉽게 세팅할 수 있습니다: ISO 20816-3 표준을 기반으로 기계 카테고리를 선택하고, 이에 대해 정의된 제한값을 시스템 명령으로 센서에 전송할 수 있습니다. 제한값을 초과하는 경우, 통합된 BLOB 링 메모리 덕분에 상세한 오류 분석을 쉽게 할 수 있습니다. 최대 12초 분량의 raw 데이터를 자동으로 제공할 수 있습니다. 또한 센서에는 지난 9일간의 개요를 제공하는 내부 특성값 기록이 탑재되어 있습니다.

VVB30x로 포괄적인 진동 분석과 정밀한 기계 모니터링이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다.