Skip to main content
You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. IIoT 디바이스
  2. IIoT 컨트롤러

IIoT 컨트롤러 - 원하는 바를 모두 성취하기 위한 다목적 도구

시스템과 어플리케이션을 위한 유연한 디지털화 솔루션을 찾으십니까? 설비 정보 및 센서 데이터를 전처리하고 집계하여 클라우드로 전송하기를 원하십니까? 컨트롤 작업을 정밀하게 수행할 수 있는 솔루션을 찾으십니가? 문제 없습니다 - ifm IIoT 컨트롤러는 이러한 모든 작업을 위한 범용 도구입니다.

왜 IIoT 컨트롤러입니까?

최고의 기능과 편리함

IT gateway, 가시화 시스템 및 강력한 컨트롤러로서의 다양한 기능으로 IIoT 컨트롤러는 기계 및 시스템의 디지털화를 위한 강력하고 유연한 통신 솔루션으로 돋보입니다.

강력함

IIoT 컨트롤러는 가장 까다로운 환경에서도 사용할 수 있습니다. 1.3 GHz Quadcore 프로세서는 디스플레이 버전의 경우 최대 60°C, 컨트롤 캐비닛 버전의 경우 최대 55°C의 주변온도에서 최대 성능 수준으로 디바이스에서 작동합니다.

뛰어난 전달력

IIoT 컨트롤러를 사용하는 경우, 클라우드 또는 온프레미스 플랫폼과의 데이터 교환이 그 어느 때보다 쉬워집니다. 또한, 다양한 이더넷 기반 프로토콜이 지원되므로 plug & work를 통하여 I/O 데이터 액세스도 가능합니다.

유연성

IIoT 컨트롤러는 CODESYS V 3.5를 사용하여 자유롭게 프로그래밍할 수 있으므로 어플리케이션에 맞게 개별적인 적용이 가능합니다. PLC, IIoT 디바이스 그리고 / 또는 가시화 시스템으로 사용이 가능합니다. IIoT 컨트롤러의 디스플레이 버전에서는 디스플레이의 내용도 자유롭게 프로그래밍할 수 있습니다.

다양한 클라우드에 연결

IIoT 컨트롤러는 기록되고 준비된 데이터를 AWS, Microsoft Azure 그리고 AnyViz와 같은 가장 일반적인 클라우드 플랫폼으로 전송할 수 있습니다. IIoT 컨트롤러는 또한 OPC UA 및 MQTT와 같은 공통 표준 디지털화 언어를 지원합니다. 데이터를 실시간으로 기록하고 처리해야하는 경우 EtherCAT, EtherNet / IP 또는 Modbus TCP와 같은 산업용 이더넷 프로토콜을 사용하여 입력을 읽고 출력을 컨트롤할 수 있습니다.

IO-Link Ready

IIoT 컨트롤러는 이더넷을 통해 입력 및 출력 레벨에 대한 plug & work 액세스를 제공하여 모든 프로세스 값을 값과 단위가 포함된 판독 가능한 정보로 사용할 수 있습니다.

실제 어플리케이션의 IIoT 컨트롤러: 어플리케이션 개요일반적으로 IIoT 컨트롤러는 어디에서나 사용 가능합니다.

  • 데이터가 기록되어야 하며,
  • 컨트롤 태스크가 수행되고,
  • 데이터를 클라우드 또는 온프레미스 서버로 전송하거나
  • 자유롭게 프로그래밍할 수 있는 가시화 시스템을 필요로 합니다.

 

 

 

 

 

 

 

All-in-one 보안 다양한 클라우드
지원됨
유연성 완벽한 IO-Link 통합 잠재된 비용절감 견고한 하우징

클라우드 커넥터, 가시화 및 강력한 컨트롤러가 디바이스 하나로.

디바이스 디자인의 필수 사항인 사이버 보안

IIoT 컨트롤러는 AWS 및 Anyviz를 지원합니다.

CODESYS V3.5를 통하여 자유로운 프로그래밍 가능

이더넷을 통한 입력 및 출력 레벨에 대한 Plug & Work 액세스

모든 프로세스 값은 판독 가능한 정보로 제공됨

All-in-one: 하나의 디바이스에 다양한 디바이스 결합됨

보호등급 IP65를 보유한 버전으로 컨트롤 캐비닛이 필요 없음

다이캐스트 알루미늄 하우징은 가장 열악한 환경에서도 견딜 수 있음