레벨 센서
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/fuellstand/ifm-level_header.jpg?v=1010724372)
레벨 측정 및 평가는 프로세스 자동화에 중요한 역할을 합니다. 액체가 넘치거나 비게 되면 탱크가 어떻게 됩니까?
레벨 어플리케이션은 테크놀러지의 다양성으로 해결될 수 있습니다. 여러분의 어플리케이션을 위하여 가장 적합한 것을 찾아보십시오.
테크놀러지 | 어플리케이션 | 센서 타입 | 최대 측정 레인지 [cm] | 아날로그 출력 | 스위칭 출력 | 인증서 | 상세정보 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
임피던스 분광법 매체와 접촉시 |
진동 포크의 대안 잔류물 및 거품 억제 |
LMT, LMC | - | - | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, WHG*, ATEX, DNV/GL, FCM |
포인트 레벨 어플리케이션 |
![]() |
정전용량형 매체와의 접촉시 |
오버플로우 방지 및 누수 모니터링용 |
LI | - | - | + | WHG * | |
![]() |
정전용량형 비접촉 방식 |
비금속 탱크 벽을 통한 감지용 |
KG, KI, KQ | 25 | - | + | ||
![]() |
정전용량형 매체와의 접촉시 |
유압 및 냉각수 탱크에 대한 어플리케이션용 |
LK, LT | 73 | + | + | WHG* | 연속적 레벨 어플리케이션 |
![]() |
유도파 레이더 매체와 접촉시 |
산업 및 위생영역 어플리케이션용 |
LR | 200 | + | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, WHG* | |
![]() |
정수압 매체와 접촉 시 |
탱크 및 자유수로에서 산업 및 위생 어플리케이션용 |
PG, PI, PA, PS, PN, PE, PM |
- | + | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, ATEX, DNV/GL, FCM | |
![]() |
초음파 비접촉 방식 |
장거리 및 까다로운 표면용 |
UGT, UIT | 800 | + | + | ||
![]() |
포토 비접촉 방식 |
장거리용 초점이 맞추어진 라이트 스팟을 보유한 각도에 무관한 측정 |
O1D | 980 | + | + | ||
![]() |
3D 포토 비접촉 방식 |
벌크 재질 완전성 모니터링용 |
O3D | 800 | + | + | ||
![]() |
레이더 연락 없이 |
산업 및 위생영역 어플리케이션용 |
LW | 1000 | + | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, FCC, CRN, cULus, UKCA | |
* German Federal Water Act |