You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. 레벨센서 개요
  2. 제품 혁신
  3. 위생용 레이더 레벨센서

레이더 레벨 센서: 최대 10m까지 빠르고 정확함

문제없는 탱크 레벨 모니터링

새로운 레이더 레벨 센서 LW2720은 속도와 정확도에 대한 새로운 기준점을 제시합니다. 신속히 설치하여 시작: 표준 M12 케이블, IO-Link를 사용한 빠른 파라메터 세팅 및 다양한 어댑터를 통해 간단하고 맞춤화된 즉시 사용이 가능합니다.

예를 들어, 높이가 10m에 달하는 탱크에서 사용하는 경우, LW2720 센서는 교반기나 스프레이 볼이 있는 경우에도 정밀한 레벨 감지 기능을 제공합니다. 또한 매체 속성을 변경하는 경우에도 영향을 받지 않습니다. 80GHz 기술로 고속 탱크 충진이나 비우기 또한 레이더 센서에 의하여 감지됩니다 - 이 기술은 빠르고 정밀하며 사각지대가 없습니다.

LW27 상세정보

제품 장점

최고의 성능
80GHz 기술을 통해 좁은 공간에서도 집중적이고 정밀한 레벨 측정이 가능합니다.
간단한 설정으로 비용과 시간 절약
사전 배선된 M12 연결 기술은 잘못된 배선의 위험을 줄여줍니다. 파라메터 세팅에 하나의 값만 필요하므로 빠르고 쉽게 셋업할 수 있습니다. 무료 moneo|blue 앱과 EIO330 블루투스 어댑터를 통해서도 편리하게 파라메터를 세팅할 수 있습니다.
비접촉 방식 측정 원리
비접촉 방식 측정 원리는 매체의 접착이나 교반기의 손상으로 인한 오작동을 방지합니다. 밀도, 점도, 온도, 압력 및 PH등의 프로세스 조건 또한 측정에 영향을 주지 않습니다.
지능형 알고리즘에 의해 간섭 구조가 억제됨
간섭 구조 (파이프, 교반기, 스프레이 볼 등)는 지능형 알고리즘에 의해 억제되어 파라메터 세팅이 최소화되고 신뢰할 수 있으며, 문제없는 레벨 측정이 보장됩니다.
씰이 없는 일체형 스텐레스 스틸 하우징과 위생적인 디자인
정기적인 세척 과정에도 견딜 수 있는 장기적인 내구성이 최적입니다. 마모되기 쉬운 씰로 인한 마모가 없으며, 보호등급 IP66/68 및 IP69K로 위생적인 환경에서 사용하도록 인증되었습니다.

어플리케이션

시스템 연결

IO-Link로 인한 부가가치

  • 무손실 데이터 전송
    레벨 측정의 디지털 전송
  • Plug & Work
    레이더 센서는 IO-Link를 통해 빠르고 쉽게 설정될 수 있으며, 단 하나의 파라메터만 세팅하면 됩니다. ifm의 free moneo|blue 앱과 EIO330 블루투스 어댑터를 사용하면 스마트폰을 통해 빠르고 쉽게 파라메터를 세팅할 수도 있습니다.
  • 원격 유지보수
    IO-Link를 사용하여 기존 필드버스 시스템을 통한 원격 유지보수 및 파라메터 세팅이 가능합니다.
    • 상부 구조가 요구되지 않음
    • 비용 절감 및 향상된 안정

IO-Link 덕분에 컨트롤 엔지니어는 설치 후 수백 킬로미터 떨어진 곳에서도 컨트롤러의 충전 레벨을 직접 확인할 수 있습니다. 따라서 원격 유지보수가 가능합니다. 복잡한 프로그래밍이 요구되지 않습니다.

ifm 직원

FAQs