• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 유량센서
  2. 신제품
  3. SD / SDG 압축공기 미터

가장 높은 레벨의 열 압축공기 미터

”All-in-one sensor“로 비용 절감

새로운 열 압축공기 미터는 진정한 다용도 제품입니다. 온도 센서 뿐만 아니라 압력센서 기능을 또한 보유하므로 사용자는 한 번에 4가지 프로세스 값 (관류량, 압력, 온도, 토탈라이져 = 총 수량계)을 읽고 생산을 최적화할 수 있습니다. 하나의 센서에 여러 측정 파라메터를 통합하면, 상당한 하드웨어 비용 (압력 센서, 온도 센서, 배선 및 입력 카드) 뿐만 아니라 설치 및 유지보수 비용 또한 절약됩니다.


여러분에게 주어지는 혜택

• 프로세스 신뢰성 압력, 온도 및 관류량을 모니터링

• 비용 절감 필터 시스템의 에너지 모니터링, 누출 모니터링 및 프로세스에 맞춰진 유지보수

• 시간 절약 배선, 유지보수 및 설치의 복잡성 감소

유속 측정

한 눈에 압축 공기를 모니터링하여 에너지 효율 개선

SD 압축 공기 미터기를 기존 또는 신규 설치의 유지보수 유닛에 통합하면 추가 장점이 제공됩니다. 이제 산업용 압축 공기의 프로세스 값은 통합 TFT 디스플레이를 통해 일반적인 압축 공기 네트워크에서 효과적으로 모니터링할 수 있습니다. 선택 가능한 네가지 그래픽 레이아웃이 있습니다. 프로세스 값은 또한 IO-Link를 통해서 전송될 수 있습니다.

SD센서의 정확한 유량 모니터링으로 누수가 감지되고 에너지 비용이 절감됩니다. 또한, 본 유닛의 높은 반복성은 압축공기 비용을 각 생산 라인에 정확하게 할당할 수 있게 해 주며, 최적화된 제품 비용 계산을 가능하게 합니다.

압력 측정

작동 압력에 대한 효율적인 모니터링

통합된 압력측정으로 인해 오염된 필터 시스템의 압력 강하와 압축 공기 시스템의 일반 작동 압력을 모두 최적으로 모니터링 할 수 있습니다. 이는 설치에 이상적인 6.3 bar 대신 5 bar에서 작동되는 액추에이터의 경우 로드 속도가 25 %만 줄어도 생산성이 감소되므로 매우 중요합니다. 반면, 과도한 작동 압력은 성능을 향상시키지 않지만 압축 공기 소모량을 증가시키고 유닛을 더 많이 마모시킵니다.

온도 측정

온도 측정으로 품질 차이를 최소화합니다

통합된 온도 측정 기능으로 건조와 같이 온도에 취약한 프로세스를 모니터링하고 생산 품질을 보장할 수 있습니다. 따라서 SD 압축공기 미터는 프로세스 신뢰성을 향상시킵니다.

에너지 관리 시스템

DIN EN ISO 50001에 따른 포괄적인 에너지 관리 시스템의 기반


에너지 효율성에 대한 DIN EN ISO 50001 EU 지침에 따라 모든 회원국은 에너지 절감을 수행하기로 하였습니다.
에너지 세금 감면에 대한 조건은 에너지 관리 시스템을 구현하는 것입니다. 이 표준은 측정 데이터에 대한 정확성 및 반복성을 보장하기 위하여 측정 장비 캘리브레이션에 대한 기록을 요구합니다.
새로운 SD 압축 공기 미터와 일반 DAkkS 캘리브레이션이 결합되면, 신뢰성있는 에너지 관리 시스템을 위한 최적의 기반이 제공됩니다.

ifm과 함께 효율적인 압축 공기 모니터링의 장점을 발견하십시오. 디지털 기계실에서 당사의 전문가들은 다음 주제를 논의합니다:

  • 하드웨어에서 소프트웨어까지 최종 기계에 대한 상세한 소모량 측정 (0:00-19:17)
  • 유통 라인에서 압축 공기 모니터링 – 용이해진 비용 및 누출 측정 (19:17-31:50)
  • 주요 에너지 수치 기록 및 압축기 효율성 계산 (31:51-35:59)

캘리브레이션 인증서

ISO 캘리브레이션 SD (주문 코드 ZC0020)

  • 제조사에서 작성함
  • 언어: 독일어 / 영어
  • *지정된 제품에만 적용되며, 센서 주문시 요청해야 합니다. 후속 주문은 디바이스가 반품된 경우에만 가능합니다.

6개 지점에서 유량 센서의 DAkkS 캘리브레이션 (주문 코드 ZC0075)

  • DAkkS (독일 인증 기구)의 요구사항에 따라 작성됨
  • 언어: 독일어 / 영어
  • 6개 유량값에서 캘리브레이션 (공칭 직경에 따라 다름)
  • *지정된 제품에만 적용되며, 센서 주문시 요청해야 합니다. 후속 주문은 디바이스가 반품된 경우에만 가능합니다.

moneo configure: 파라메터 세팅 소프트웨어

IO-Link 디바이스 및 ifm IO-Link 마스터의 파라메터 세팅 및 관리를 위한 앱입니다. 시간 절약형 센서 파라메터 세팅을 위하여 통합된 제조업체에 무관한 IODD 관리 파라메터 및 프로세스 값의 병렬 디스플레이를 위한 Cockpit

ifm 스타트업 패키지를 통한 컨트롤러 통합

무료 다운로드 가능:

-프로그램 및 프로그램 모듈 예제 (Step7, TIA, RS Logix) - 프로세스 데이터 읽기 및 쓰기 - ProfiNet, 이더넷 및 EtherCAT 연결 - PLC 셋업을 위한 디바이스 설명 파일 (GSDML, ESI, EDS) - 사용 설명서