You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. 유량센서
  2. 신제품

혁신성 및 제품 - 유량 센서 / 유량계

유량 모니터링 및 유량 측정 제품은 어플리케이션 분야마다 다릅니다. ifm의 유량 센서는 최고 수준의 품질과 견고성을 제공합니다.

자동차 어플리케이션, 식음료, 특수이동기계, 로봇 공학, 수산업 또는 기타 용도등 모두에 해당됩니다: 모든 산업에는 ifm이 센서로 완전히 충족시키는 고유한 과제와 요구사항이 있습니다.

아래 목록에는 최근에 시장에 출시된 유량 센서와 함께 새로운 제품이 나와 있습니다.

유량 센서 제품군의 뛰어난 특성, 다양한 기능, 품질 특징 및 혁신적인 강도에 대해 자세히 알아보십시오.

최신 혁신 제품:

공작기계용 에어 갭 센서

SDP 에어 갭 센서는 표면과 물체 사이의 거리를 정확도로 일관되게 감지하고 절대값으로 출력합니다. 타겟 위치로 부터 실제 위치의 가장 작은 편차도 확실하게 감지합니다. 이는 제품 품질을 영구적으로 보장합니다.

가장 높은 레벨의 열 압축공기 미터

새로운 열 압축공기 미터는 진정한 다용도 제품입니다. 온도 센서 뿐만 아니라 압력센서 기능을 또한 보유하므로 사용자는 한 번에 4가지 프로세스 값 (관류량, 압력, 온도, 토탈라이져 = 총 수량계)을 읽고 생산을 최적화할 수 있습니다.

고압세척의 정확한 감지

세척 프로세스 및 고압 어플리케이션을 문서화할 때 빠른 반응시간을 가진 메카트로닉 측정 원리가 첫 번째 선택입니다. 통합된 온도 센서와 IO-Link를 사용한 다목적 진단 기능은 추가 하드웨어 비용과 유지보수 비용을 모두 절감합니다.

SDG 압축공기 미터

생성부터 소비자에 이르기까지 정밀한 압축공기 측정

SDG 압축공기미터는 진정한 다용도 제품입니다. 압력 및 온도 센서가 추가로 통합되어 사용자는 시스템의 에너지 효율성에 대한 정보를 제공하는 4가지 프로세스 값 (유량, 압력, 온도 및 총 소비량)을 한 눈에 확인할 수 있습니다. DN8부터 DN250까지 다양한 종류의 정밀한 인라인 센서의 포트폴리오로 ifm은 전체 어플리케이션 범위를 커버합니다.