You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. 초음파 센서
  2. 제품군
  3. 풀메탈 유도형 센서

거친 환경을 위한 견고한 풀메탈 센서

범용적 사용
신뢰성 및 다기능성: 레벨 측정 및 물체 감지를 위하여 사용될 수 있습니다.
높은 내구성
IP69K와 고품질 스텐레스 하우징으로 외부 요인에 대한 내성이 높습니다 맞추어 놓은 다음 잊어버리십시오.
단연 최고
최대 2.5 m 레인지의 까다로운 물체도 비접촉 방식으로 감지합니다.
지속적인 프로세스 개요
투명성을 극대화하고 필요한 경우 더 빠르게 행동 할 수있는 지속적인 거리 측정입니다.

자극성있는 증기 및 연기 매체는 직접 접촉하지 않더라도 센서의 기능과 수명에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 표준 유닛의 센서 표면은 보호되지 않는데 세척제, 냉각수 또는 윤활유와 같은 매체와 접촉되기 쉽습니다. 풀메탈 초음파 센서는 스텐레스 하우징으로 구성되어 있으므로 모든 영향으로 부터 보호됩니다. 커넥터 또한 고품질 스텐레스로 만들어졌습니다. 따라서, 센서는 외부 영향에 내구성을 갖게 되고 사용 수명이 연장됩니다.

센서는 IO-Link 인터페이스를 통해 완성되며, 거리 값 외에도 다른 파라메터 및 진단 데이터를 편리하게 세팅하고 읽을 수 있습니다.

IO-Link로 인한 부가가치

  • 사운드 빔은 어플리케이션에 맞게 조정이 가능합니다.
  • 간편한 파라메터 세팅
  • 밀리미터 정밀도의 측정 값 전송
  • 진단 가능성: 예: 작동 시간 카운터 및 에코 품질

제품 선택

레벨 측정을 위한 초음파 풀메탈 센서

식품 어플리케이션에서 세척에 대한 도전

  • 고압 및 스팀 세척으로 인하여 손상됩니다.
  • 세척제는 센서의 씰링을 용해시킬 수 있습니다.
  • 커넥터 영역이 약점입니다.

초음파 풀 메탈 센서의 장점

  • IP 69K의 전체 길이 고급 스텐레스 하우징은 고압 및 증기세척으로부터 신뢰있게 보호해 줍니다
  • 내구성있는 스텐레스로 제작된 센서 헤드는 자극적인 세척제에 강합니다.
  • 스텐레스 플러그는 모든 외부 영향에 대하여 내구성이 있습니다.

화학 물질, 오일 및 가스에 대한 도전

  • 예를 들어 누름버튼과 같은 센서의 약점으로 인하여 손상될 수 있습니다.
  • 오일의 영향으로 플라스틱 씰이 부풀어 오름 – 화학 성분이 디바이스에 침투하여 전자 장치를 손상시킬 수 있습니다.
  • 예를 들어 소독제로 인하여 플러그가 손상될 수 있습니다.

초음파 풀 메탈 센서의 장점

  • IO-Link를 통한 조정 기능으로 "약점인 누름단추" 없이 작업을 수행할 수 있습니다.
  • 스텐레스로 제작된 내부 센서 헤드는 화학 물질, 기타 액체 또는 증기의 유입으로부터 디바이스를  보호합니다.
  • 스텐레스 플러그는 모든 외부 영향에 대하여 내구성이 있습니다.

전문가의 조언을 받으십시오.

ifm은 함께 여러분의 프로젝트를 성공적으로 만들 것입니다.

확신하십니까? 연락만 주시면 됩니다. 여러분의 길에 ifm이 동행하고자 합니다. 고객의 요구 사항을 충족하기 위하여 NetApp의 ifm 시스템 영업 팀은 전략 컨설팅부터 개별 소프트웨어 및 하드웨어 솔루션 개발 그리고 해당 구현 및 추가 서비스에 이르기까지 처음부터 고객을 지원합니다.

식품 산업

특별 요구사항을 충족할 준비가 되었습니다!

최대한의 공정 신뢰성과 지속적인 제품 품질은 식품 산업계, 즉 음료, 과자 및 유제품 또는 육가공 등에서 극대화됩니다.