거친 환경용으로 견고한 풀메탈 센서
범용적 사용 신뢰성 및 다기능성: 레벨 측정 및 물체 감지를 위하여 사용될 수 있습니다. |
|
높은 내구성 IP69K와 고품질 스텐레스 하우징으로 외부 요인에 대한 내구성이 높습니다. 장착 후, 잊어버리십시오. |
|
단연 최고 최대 2.5 m 레인지의 까다로운 물체도 비접촉 방식으로 감지합니다. |
|
지속적인 프로세스 개요 최대한의 투명성을 위한 지속적인 거리 측정이 가능하며 필요한 경우, 더 빠르게 조치를 취할 수 있습니다. |
자극성있는 증기 및 연기 매체는 직접 접촉하지 않더라도 센서의 기능과 수명에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 표준 디바이스의 센서 표면은 보호되지 않는데 세척제, 냉각수 또는 윤활유와 같은 매체와 접촉되기 쉽습니다. 풀메탈 초음파 센서는 스텐레스 하우징으로 구성되어 있으므로, 모든 외부 요인으로 부터 보호됩니다. 커넥터 또한 고품질 스텐레스로 만들어졌습니다. 따라서, 센서는 외부 영향에 내구성을 갖게 되고, 사용 수명이 연장됩니다.
센서는 IO-Link 인터페이스를 통해 완성되며, 거리 값 외에도 다른 파라메터 및 진단 데이터를 편리하게 세팅하고 읽을 수 있습니다.
IO-Link로 인한 부가가치
- 어플리케이션에 맞게 조정 가능한 사운드 빔
- 간편한 파라메터 세팅
- 밀리미터의 정밀도로 측정값 전송
- 진단 성능: 예를 들어 작동 시간 카운터 및 에코 품질
레벨 측정을 위한 초음파 풀메탈 센서
식품 어플리케이션에서 세척에 대한 도전
- 고압 및 스팀 세척으로 인한 손상
- 세척제가 센서의 씰링을 용해시킬 수 있음
- 약점인 커넥터 영역
초음파 풀 메탈 센서의 장점
- IP 69K의 전체 길이 고급 스텐레스 하우징으로 고압 및 증기세척에 대한 신뢰성있는 보호
- 내구성있는 스텐레스로 제작된 센서 헤드는 자극적인 세척제에 문제없음
- 스텐레스 플러그로 모든 외부 요인에 내구성 보유
컨베이어 벨트에서 물체 감지
화학 물질, 오일 및 가스에 대한 도전
- 너무 좁은 감지영역 또는 까다로운 물체 속성 (구조, 색상)으로 인하여 결과를 신뢰할 수 없음
- 세척 프로세스 후, 높은 습도로 인하여 기능이 저하됨
- 거친 표면으로 인하여 센서에 비위생적인 침전물 쌓임
- 오일 또는 화학물질 요인으로 인한 센서 내부 및 외부 손상
초음파 풀 메탈 센서의 장점
- 광범위한 감지영역으로 신뢰성있는 물체 감지
- IP 69K 등급의 고급 스텐레스 스틸 하우징으로 다음에 대한 신뢰성있는 보호:
습도, 고압 및 스팀 세척 - 화학 물질 또는 기타 액체의 유입
- 매끄러운 스텐레스 스틸 멤브레인으로 인한 침전물 없음