• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 초음파 센서
  2. 제품군
  3. 작은 불감대역 영역

작은 불감대역 영역 및 최대 2.2 m 레인지

M18 디자인의 ifm 초음파 센서는 특히 작은 불감대역 영역과 일반적으로 상당히 큰 센서로만 달성될 수 있는 긴 감지 레인지를 제공합니다. 센서는 심한 오염의 경우에도 신뢰성있게 작동하므로 포토센서가 한계점에 도달하는 어플리케이션에 사용될 수 있습니다.

주요 특징:

  • 직접반사형 센서로서 M18 타입 또는 미러반사형 센서
  • 매우 작은 불감대역 영역
  • 최대 2.2 m 까지 레인지
  • 진동 사운드 트랜스듀서로 먼지 잔여물 감소
  • 디지털 또는 아날로그 측정값 출력
  • 비접촉 방식으로 지속적인 거리 측정

IO-Link로 인한 부가가치

  • 간편한 파라메터 세팅
  • 밀리미터 정밀도의 측정 값 전송
  • 진단 가능성:
    예: 작동 시간 카운터 및 에코 품질

 

전문가의 조언을 받으십시오.

ifm은 함께 여러분의 프로젝트를 성공적으로 만들 것입니다.

확신하십니까? 연락만 주시면 됩니다. 여러분의 길에 ifm이 동행하고자 합니다. 고객의 요구 사항을 충족하기 위하여 NetApp의 ifm 시스템 영업 팀은 전략 컨설팅부터 개별 소프트웨어 및 하드웨어 솔루션 개발 그리고 해당 구현 및 추가 서비스에 이르기까지 처음부터 고객을 지원합니다.