You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. 초음파 센서
  2. 제품군

제품군

탱크 또는 사일로이거나, 액체나 벌크 물질 또는 개별적인 물체 등 무엇이든: 초음파를 사용한 범용 레벨 및 거리 측정은 신뢰할 수 있고 정확합니다. 당사의 제품군은 모든 어플리케이션에 적합한 솔루션을 제공합니다.

풀메탈 센서

세척제, 증기 분사 또는 자극성있는 화학 증기 등 무엇이든: 풀메탈 센서는 이러한 문제를 견딜 수 있습니다.

긴 레인지

최대 8미터 거리까지의 물체가 장거리 초음파 센서에 의해 신뢰성있게 감지됩니다. 예를 들어, 대형 탱크의 레벨 감지를 용이하게 합니다.

작은 불감대역 영역

최대 2.2 미터의 거리에서 본 센서는 가까운 거리와 심하게 오염된 경우에도 모든 것을 볼 수 있도록 합니다.

컴팩트한 디자인

공간이 제한된 장소에서 초음파 센서를 사용하십니까? M18 큐브 하우징에는 전혀 문제가 없습니다.

전문가의 조언을 받으십시오.

ifm은 함께 여러분의 프로젝트를 성공적으로 만들 것입니다.

확신하십니까? 연락만 주시면 됩니다. 여러분의 길에 ifm이 동행하고자 합니다. 고객의 요구 사항을 충족하기 위하여 NetApp의 ifm 시스템 영업 팀은 전략 컨설팅부터 개별 소프트웨어 및 하드웨어 솔루션 개발 그리고 해당 구현 및 추가 서비스에 이르기까지 처음부터 고객을 지원합니다.