• 제품
  • 산업계
  • IIoT & 솔루션
  • 서비스
  • 회사
  1. 초음파 센서
  2. 제품군
  3. 긴 레인지

최대 8 m의 긴 레인지

M30 디자인을 보유한 ifm 초음파 센서는 최대 8 m의 긴 레인지로 뛰어납니다. 이는 특히 멀리있는 물체를 감지하거나 예를 들어 벌크 재질 또는 액체 등의 지속적인 레벨 모니터링에 적합합니다. IO-Link로 인해 어플리케이션에 따라 사운드 빔이 개별적으로 세팅될 수 있습니다. 이렇게 하면 탱크 내부의 원치 않는 반사를 방지할 수 있습니다.

주요 특징:

  • 타입 M30
  • 최대 8m의 긴 레인지
  • 진동 사운드 트랜스듀서로 먼지 잔여물 감소
  • 디지털 또는 아날로그 측정값 출력
  • 비접촉 방식으로 지속적인 거리 측정

IO-Link로 인한 부가가치

  • 사운드 빔은 어플리케이션에 맞게 조정이 가능합니다.
  • 간편한 파라메터 세팅
  • 밀리미터 정밀도의 측정 값 전송
  • 진단 가능성: 예: 작동 시간 카운터 및 에코 품질

제품 선택

전문가의 조언을 받으십시오.

ifm은 함께 여러분의 프로젝트를 성공적으로 만들 것입니다.

확신하십니까? 연락만 주시면 됩니다. 여러분의 길에 ifm이 동행하고자 합니다. 고객의 요구 사항을 충족하기 위하여 NetApp의 ifm 시스템 영업 팀은 전략 컨설팅부터 개별 소프트웨어 및 하드웨어 솔루션 개발 그리고 해당 구현 및 추가 서비스에 이르기까지 처음부터 고객을 지원합니다.