- O3M 3D Smart Sensor – 개요
- O2M 카메라 시스템
O2M 카메라 시스템
- 보호등급 IP 67 / IP 69K를 가진 캡슐화되고 완전 주조된 하우징
- 높은 쇼크 및 진동 내구성
- 온도가 제어되는 렌즈 히팅
- 자동 밝기 조정
- E4 타입 인증서
중장비 범용 카메라
작업 영역 및 후방 영역의 모니터링은 특수이동차량을 위하여 점점 더 중요시되고 있습니다. 아날로그 비디오 출력 (PAL)을 가진 O2M 카메라 시스템은 특히 까다로운 조건을 위하여 디자인되었으며, 압력 내구성을 가진 하우징과 0,05 lux 이상의 광선 민감도로 탁월합니다.< 0,05 lux.
새로운 O2M 카메라 시스템은 예를 들어 컬러 디스플레이 및 아날로그 인터페이스를 가진 그래픽 PDM360 대화 모듈이 직접 연결될 수 있습니다. 그러므로 대화모듈은 기계 정보의 디스플레이 뿐만 아니라 또한 동시에 최대 두 개 카메라의 이미지를 위하여 사용될 수 있습니다. 따라서, 별도의 모니터가 필요하지 않습니다.
또한, plug & play 모니터 E2M231 또는 E2M232 연결이 가능합니다.
작동 거리 및 시야 크기

조리개 각도 118° (O2M202 및 O2M203)
제품 및 배선 예제

비디오 스플리터를 가진 연결 사례