ifm의 RFID 식별 시스템
생산에서, 인트라 로지스틱 및 컨베이어, 자동화된 식별은 표준이 되어 가고 있습니다. 이러한 자동화된 식별 시스템을 통해 요구사항에 부응하도록 제품 또는 어셈블리 부품을 분류할 수 있을 뿐만 아니라 실시간 트레이서빌리티를 확보할 수 있습니다. 결과적으로 제조 및 공급 프로세스가 완벽하게 자동 제어하고 원활하게 문서화할 수 있습니다.
RF 식별 시스템에서 공작물 또는 제품 캐리어는 RFID 트랜스폰더, 즉 예를 들어 ID 태그로 표시됩니다. 안테나는 이러한 ID 태그에서 비접촉 방식으로 읽기 그리고 / 또는 기록을 가능하게 합니다. 이러한 데이터는 RFID 평가유닛으로 즉시 전송되어 처리됩니다. 평가유닛은 PROFIBUS DP, PROFINET, Ethernet IP, Ethernet TCP/IP 또는 EtherCAT와 같은 필드 버스 인터페이스를 통하여 데이터를 PLC로 전송합니다. 어플리케이션은 자재 흐름제어를 위해 사용되는 생산라인에서 찾아볼 수 있습니다.