- RFID 식별 시스템
- LF/HF 시스템 125 KHz 13,56 MHz
LF/HF 시스템 125 KHz, 13,56 MHz
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/rfid/ifm-rfid-lf-hf-system-125-khz-13-56-mhz-stage.jpg?v=-318442257)
컨베이어에서의 식별 긴 데이터 볼륨, 높은 속도
인터페이스:
SAP/ERP – Profibus-DP | Profinet / EtherNet/IP | TCP/IP / Ethercat
명백함
LED 및 통합된 웹 서버를 통한 상태 디스플레이
유연함:
RFID 안테나 또는 디지털 입력 / 출력의 접속 안테나와 트랜스폰더는 몇 bits로부터 몇 Kbytes의 조합입니다.
간편함:
최대 20 m의 차폐되지 않은 표준 케이블을 보유한 안테나 연결
통합가능:
기능 블록을 사용하여 상위 레벨 자동화 또는 프로세스 제어에 쉽게 통합할 수 있습니다.
보증됨:
필드버스 인증은 자동화 기술의 상호운용성을 보장합니다.
견고함:
극심한 산업환경을 위한 보호등급 IP 67과 IP 69 K
평가유닛, 안테나 그리고 트랜스폰더를 가진 RFID 시스템
ifm은 특히 생산 및 컨베이어를 위한 새로운 RFID 시스템을 개발하였습니다. 통합된 웹 서버는 웹 브라우저를 통한 쉬운 파라메터 세팅을 가능하게 합니다. 거친 산업환경의 요구사항은 견고한 금속 하우징, 광범위한 온도 영역 그리고 높은 보호등급 IP 67을 통하여 충족시킵니다. 새로운 RFID 평가 유닛 DTE10x는 대체품으로 디지털 I/O로서 사용될 수 있는 네개의 안테나 접속을 보유합니다. 안테나는 표준화된 M12 커넥터로 접속되었습니다. I/O 접속 핀의 표준 할당은 가령, 일반 센서 또는 액추에이터에 직접 연결되고 RFID 평가유닛으로 부터 공급됨을 보장합니다.
모든 접속은 표준 M12 커넥터로 이루어집니다. M12 접속을 통한 전류공급 Profibus 접속 케이블과 터미널 내구성과 같은 광범위한 액세서리는 시스템 셋업을 용이하게 합니다.
신제품 ANT600 RFID 안테나는 200 mm까지의 레인지를 별다른 문제없이 처리합니다. 디바이스는 쉬운 가동을 보장하기 위하여 진단 및 LED표시부를 내장하였습니다. 회전 가능한 M12 커넥터는 20 m까지 표준 케이블 접속을 허용합니다.
긴 레인지
긴 레인지로 ANT600 RFID 안테나를 유연하게 사용할 수 있습니다. 생산 프로세스에서 제품 추적, 생산 데이터 또는 품질 파라메터는 신뢰성있게 ID 태그에 저장됩니다. 자재 물류에서 RFID 시스템은 자재 및 자재 수량이 생산 주문과 일치하는지 신뢰성있게 판단할 수 있습니다. 설비 컨트롤에서 제품별 기계 파라메터는 제품에 부착된 ID 태그에서 읽을 수 있습니다.
다양한 인터페이스
Profibus DP를 보유한 DTE100: 내장된 Profibus DP 인터페이스를 보유한 평가유닛
Profinet를 보유한 DTE101: 내장된 PROFINET 인터페이스를 보유한 평가유닛
EtherNet/IP를 보유한 DTE102: Schneider Electric 또는 Rockwell Automation의 컨트롤러에 최적화되었습니다.
EtherCAT을 보유한 DTE103, Beckhoff 컨트롤러를 위한 프로세스 인터페이스
TCP/IP 및 SAP/ERP 접속을 가진 DTE104:: 표준화 되지 않은 필드버스 인터페이스를 가진 PC, 산업용 PC 또는 PLC 에 직접 연결용으로 이상적입니다. 사용자는 TCP/IP 프로토콜을 통하여 접속된 모든 안테나, 센서 그리고 액츄에이터에 액세스될 수 있습니다.
CANopen 인터페이스 안테나, 평가 및 CANopen 인터페이스를 보유한 DTC510