- RFID 식별 시스템
- HF 시스템 13,56 MHz
HF 시스템 13,56 MHz (CANopen / CAN J1939)
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/rfid/ifm-rfid-hf-system-13-56-mhz-stage.jpg?v=-318568595)
특수이동 기계에서 식별
인터페이스:
CANopen / CAN J1939
통합됨:
안테나, 평가 및 CANopen / CAN J1939 인터페이스가 단 한개의 컴팩트한 M18 또는 M30 하우징에 들어 있음
민감하지 않음:
-40...85 °C의 확장된 온도범위
허용됨:
e1 타입 인증서
견고함:
IP 67 및 IP 69K 보호등급으로 야외용으로 최적임, EN60068-2-27이 준수된 쇼크 내성, EN60068-2-64가 준수된 진동에 대한 내성
호환성:
CANopen 또는 J1939 프로토콜, ifm ecomatmobile 컨트롤러를 사용하여 최적화
특수이동기계 사용에 적합한 소형 유닛 RFID
CANopen 또는 CAN J1939 인터페이스를 보유한 견고한 RFID 소형 유닛은 농기계, 정부 차량 및 건설기계의 식별작업을 위해 개발되었습니다.
이는 자동으로 서로 다른 부착물을 감지하고 컨트롤러에 대응하는 세팅을 구성합니다.
자동 식별기능은 사용자별 시스템 셋업을 간소화합니다. 컨트롤러가 특정 기계 셋업이 언제 얼만큼 실행되는지를 감지함으로 유지보수 주기 및 운영시간에 대한 정보가 자동으로 생성되어 저장 될 수 있습니다. 가동 중지시간을 최소화하고 생산성을 제고합니다.
부속품 및 툴 식별 이를 통해 작동시간 및 유지보수 간격을 감지하고 평가할 수 있습니다.
완전성 확인
해당 장치물에 다른 툴이 존재하는지 여부를 검출합니다.
상이한 부속품이 감지됩니다. 컨트롤러 및 작동 디바이스의 어플리케이션 파라메터가 자동으로 조정됩니다.