- RFID 식별 시스템
- LF 시스템 125 KHz
LF 시스템 125 kHz (AS-i)
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/rfid/ifm-rfid-125khz-stage.jpg?v=-318059724)
통합된 AS 인터페이스를 보유한 RFID 시스템
라우팅 컨베이어에서 식별
인터페이스:
AS 인터페이스
Plug and play:
신속하고 간편한 셋업으로 비용 절감
효율성:
하나의 AS-i 마스터에 31개까지의 RFID 연결
안전성:
높은 가독성과 컴팩트한 디자인
한번으로 가동준비 완료:
AS 인터페이스를 보유한 읽기 / 쓰기 유닛을 위한 프로그래밍이 없습니다.
저장된 값은 안테나를 통과할때 자동으로 트랜스폰더에 의하여 제공됩니다.
보증됨:
AS 인터페이스 인증서는 자동화 기술의 상호운용성을 보장합니다.
ifm의 DTS125 RFID 시스템은 125 KHz 테크놀러지로 산업적으로 호환성있는 식별 시스템입니다. AS 인터페이스용 RFID 시스템을 전세계에서 최초로 소개하였습니다.
컴팩트한 읽기 / 쓰기 헤드는 안테나 외에도 완전한 평가 및 AS에 대한 인터페이스를 포함합니다. 따라서 유닛은 AS-Interface에서 직접 작동될 수 있고 데이터를 컨트롤러로 전송할 수 있습니다.
ifm은 상위 레벨 네트워크와의 데이터 및 커뮤니케이션을 특별히 손쉽게 다룰 수 있도록 시스템 솔루션 앱 “RFID DTA”을 제공합니다. 앱의 다운로드 및 설정은 통합된 웹 인터페이스를 통하여 이루어지므로 예를 들어 필요한 모든 세팅이 인터넷 브라우저가 있는 디바이스를 사용하여 편리하게 수행될 수 있습니다.
어플리케이션에서 DTS125
DTS125 RFID 시스템은 조립 및 운반 기술, 취급, 포장 및 충진 시스템에서 생산 컨트롤을 위해 디자인되었습니다.
이 시스템은 또한 공작물 캐리어를 마킹하는데 최적의 선택입니다.
또한 하드웨어를 위한 Plug and play
M12 커넥터 또는 AS-i 스플리터 박스를 통한 접속
DTS125 시스템은 시간을 지체하지 않고 AS-i 네트워크에 통합될 수 있으며 즉시 작동준비가 됩니다. 하드웨어 비용뿐만 아니라 셋업시간도 절약됩니다.
DTS125 RFID 시스템은 전송을 위한 생산라인에 원활한 물류 흐름을 보장해줍니다. 모든 공작물 캐리어는 RFID를 통하여 식별될 수 있습니다. 가혹한 작동 조건 (오일, 금속 스와프)으로인하여 바코드와 같은 광학적 프로세스는 사용이 불가능합니다.
RFID 시스템 DTS125 – 조립 및 운반 기술의 작업은 물론 자동화 처리에도 이상적입니다. 최대 0.5 m/s의 주행속도에서 운송 시스템의 물체를 검출합니다.
조립 및 컨베이어 시스템을 위한 ID 태그
배터리를 필요로 하지 않는 견고한 트랜스폰더는 특히 고온 영역 사용에 적합합니다.
AS-i RFID 시스템을 위한 ID 태그는 DTE 평가전자용 125 KHz HF 시스템을 보유하여 호환되지 않습니다.