- RFID 식별 시스템
- UHF 시스템 865 에서 928 MHz 까지
UHF 시스템 865 에서 928 MHz 까지
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/rfid/ifm-rfid-uhf-system-865-928-mhz-stage.jpg?v=-318582837)
생산 및 로지스틱에서의 식별 긴 레인지, 많은 태그
인터페이스
Ethernet TCP/IP / EtherNet/IP
유연함:
모든 어플리케이션을 위한 초저, 낮은, 중간 그리고 광범위 레인지 안테나
간편함:
네개 외부 안테나 터미널을 가진 UHF 평가유닛
통합됨:
파라메터 세팅 및 데이터 전송을 위한 이더넷 TCP/IP 그리고 이더넷 IP 인터페이스
견고함:
보호등급 IP 65 / IP 67은 극심한 산업환경의 모든 요구조건을 충족합니다.
UHF 평가유닛
UHF 시스템 플랫폼의 구성 요소로서 UHF 평가유닛 DTE810과 DTE910은 유럽과 미국의 UHF 대역을 각각 준수합니다. 해당 국가 프로파일을 세팅하면 다른 많은 국가에서 해당 유닛을 사용할 수 있습니다.
초저 레인지와 낮은 레인지 안테나
이러한 안테나는 근거리 필드로 구별됩니다. 높은 선택도를 구현하기 위해 짧은 읽기 범위를 위한 최대한 작은 디자인을 사용합니다.
중간 레인지 안테나
치수가 작은 중간 레인지 안테나는 2m 까지의 근거리 필드/원거리 필드 어플리케이션에 사용됩니다.
넓은 레인지 안테나
조리개 각도가 30 °인 본 안테나는 최대 10m의 읽기 범위가 필요한 원거리 필드에서의 어플리케이션을 위해 개발되었습니다.
다양한 평가유닛
DTE830 / 930:
짧은 레인지 및 광범위한 레인지 어플리케이션을 위한 외부 안테나용 UHF 평가유닛 디지털 입력 / 출력 그리고 이더넷 인터페이스 보유
DTE820:
통합된 안테나 및 PoE (Power over Ethernet)를 보유한 UHF 평가유닛
어플리케이션에서 RFID
ifm의 UHF 시스템 플랫폼은 어플리케이션 별 안테나로 생산, 인트라로지스틱 및 운반에 사용됩니다. 포장품 또는 팔레트를 비접촉으로 검출합니다.
UHF RFID 시스템은 제품 및 자재 흐름 컨트롤, 자산 및 track & trace와 같은 공급망 관리를 위하여 최적입니다.
20cm 까지: ANT805 / ANT810.
(초) 저 레인지 안테나는 가까운 거리에서 개별적인 제품을 선택적으로 검출합니다.
2m 까지: ANT820.
중간 레인지 안테나는 예를 들어 컨베이어 벨트와 같은 큰 장비를 신뢰성있게 식별합니다.
10m 까지: ANT860
예를 들어 팔레트의 상자가 게이트를 지나갈 때 다량의 동시검출을 위한 광범위한 레인지 안테나