You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. IO-Link 모듈
  2. 어플리케이션

어플리케이션 및 제품 개요

ifm의 IO-Link 모듈의 장점을 얻을 수 있는 곳을 찾으십시오.

제품 개요
산업 자동화 위생 및 식품 어플리케이션
디지털 입력 디지털 입력 디지털 출력 디지털 출력 디지털 입력 디지털 입력 디지털 출력 디지털 출력
M12-모듈
Standard-Line
AL2340
6 x 2 DI
AL2341
10 x 2 DI
AL2330
6 x 2 DO
AL2331
10 x 2 DO
AL2240
6 x 2 DI
AL2241
10 x 2 DI
AL2230
6 x 2 DO
AL2231
10 x 2 DO
M12 모듈
Basic-Line
AL2400
4 x 2 DI
AL2401
8 x 2 DI
M8 모듈
Basic-Line
AL2410
4 x 1 DI
AL2411
4 x 2 DI

Standard Line (산업 자동화용):

기계적 특징:

  • 오일, 그리스 및 냉각수에 대한 뛰어난 내구성
  • UV 자외선에 뛰어난 내구성
  • IP67의 높은 IP 등급
  • ifm ecolink 테크놀러지:
  • 높은 충격 및 진동 저항
  • 높은 주변 온도

전자 / 기능적 특징:

  • 디지털 센서 정보 수집
  • 디지털 액추에이터 컨트롤링
  • 모듈마다 3.6 A까지의 파워 한계
  • 향상된 진단 옵션

Basic Line (산업 자동화용):

기계적 특징:

  • 오일, 그리스 및 냉각수에 대한 뛰어난 내구성
  • UV 자외선에 뛰어난 내구성
  • IP67의 높은 IP 등급
  • ifm ecolink 테크놀러지
  • M8 및 M12 커넥터 사용가능

전자 / 기능 특징:

  • 디지털 센서 정보 수집
  • 센서의 기본 상태 진단

Standard Line (위생 어플리케이션용)

기계적 특징:

  • 식품 산업계에서 세제 및 소독제에 뛰아난 내구성
  • 높은 등급을 가진 스텐레스 스틸 너트로 부식 방지
  • 토크 공구없이 최적의 밀봉
  • IP69k의 높은 IP 등급
  • ifm ecolink 테크놀러지
  • 우수한 충격 및 진동 저항
  • 높은 주변온도

전자 / 기능적 특징:

  • 디지털 센서 정보 수집
  • 디지털 액추에이터 컨트롤링
  • 모듈마다 3.6 A까지의 파워 한계
  • 향상된 진단 옵션