- IO-Link 모듈
- 어플리케이션
어플리케이션 및 제품 개요
ifm의 IO-Link 모듈의 장점을 얻을 수 있는 곳을 찾으십시오.
산업 자동화![]() |
위생 및 식품 어플리케이션![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
디지털 입력 | 디지털 입력 | 디지털 출력 | 디지털 출력 | 디지털 입력 | 디지털 입력 | 디지털 출력 | 디지털 출력 | ||
M12-모듈 Standard-Line |
AL2340 6 x 2 DI |
AL2341 10 x 2 DI |
AL2330 6 x 2 DO |
AL2331 10 x 2 DO |
AL2240 6 x 2 DI |
AL2241 10 x 2 DI |
AL2230 6 x 2 DO |
AL2231 10 x 2 DO |
|
M12 모듈 Basic-Line |
AL2400 4 x 2 DI |
AL2401 8 x 2 DI |
|||||||
M8 모듈 Basic-Line |
AL2410 4 x 1 DI |
AL2411 4 x 2 DI |
Standard Line (산업 자동화용):
기계적 특징:
- 오일, 그리스 및 냉각수에 대한 뛰어난 내구성
- UV 자외선에 뛰어난 내구성
- IP67의 높은 IP 등급
- ifm ecolink 테크놀러지:
- 높은 충격 및 진동 저항
- 높은 주변 온도
전자 / 기능적 특징:
- 디지털 센서 정보 수집
- 디지털 액추에이터 컨트롤링
- 모듈마다 3.6 A까지의 파워 한계
- 향상된 진단 옵션
Basic Line (산업 자동화용):
기계적 특징:
- 오일, 그리스 및 냉각수에 대한 뛰어난 내구성
- UV 자외선에 뛰어난 내구성
- IP67의 높은 IP 등급
- ifm ecolink 테크놀러지
- M8 및 M12 커넥터 사용가능
전자 / 기능 특징:
- 디지털 센서 정보 수집
- 센서의 기본 상태 진단
Standard Line (위생 어플리케이션용)
기계적 특징:
- 식품 산업계에서 세제 및 소독제에 뛰아난 내구성
- 높은 등급을 가진 스텐레스 스틸 너트로 부식 방지
- 토크 공구없이 최적의 밀봉
- IP69k의 높은 IP 등급
- ifm ecolink 테크놀러지
- 우수한 충격 및 진동 저항
- 높은 주변온도
전자 / 기능적 특징:
- 디지털 센서 정보 수집
- 디지털 액추에이터 컨트롤링
- 모듈마다 3.6 A까지의 파워 한계
- 향상된 진단 옵션