모든 금속에 대한 하나의 일정한 감지 범위
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/k-1-ein-schaltabstand-fur-alle-metalle/kplus_stage.jpg?v=-515563647)
”Kplus“ 센서는 모든 종류의 금속에 대해 동일한 감지범위를 갖습니다. 기존 센서는 서로 다른 금속의 경우 감지범위가 크게 감소되지만, Kplus 센서는 알루미늄 감지의 경우에도 감지범위가 일정합니다. 소형이므로 공간이 부족한 곳에도 유닛을 장착할 수 있습니다. 새로운 전자기장 내성 센서 기술은 정확하지 않은 스위칭을 방지합니다.
모든 이점을 한 눈에
- 일정함: 강철에서 알루미늄까지 표준화된 감지범위
- 노이즈 내성: 정확하지 않은 스위칭 방지를 위한 전자기장 내성 센서 테크놀러지
- 공간 절약형: 소형으로 공간 절약형 디자인
- 일반사항: -40... 85 ° C까지의 광범위한 온도 범위
- 논스틱: 용접 어플리케이션용으로 스패터 점착 방지
- 빠름: 빠르게 변화하는 스위칭 상태를 위한 높은 스위칭 주파수
- 보호됨: IP 68 / IP 69K의 높은 보호등급을 가진 침투 내구성
모든 종류의 어플리케이션에 유용
또한, 강력한 Kplus 모델은 새로운 센서 테크놀러지로 자기장에서 내성 효과를 보입니다. 전기 브레이크 바로 옆에서도 완벽하게 안정적으로 작동됩니다. -40…85 °C의 광범위한 온도 범위는 범용으로 사용할 수 있게 해 주며, IP 68 / 69K의 높은 보호등급으로 지속적인 신뢰성이 보장됩니다. 스텐레스 버전의 내구성 있는 슬리브는 오일 및 냉각수 어플리케이션용으로 신뢰성있게 사용할 수 있습니다. 한 마디로 말하자면, 공장자동화 분야에서 이러한 신제품 유도형 센서를 꽤 오랫동안 기다리고 있었습니다.
재질 | 표준 센서 | Kplus 센서 |
---|---|---|
강철 | 1 | 1 |
스텐레스 | 0.7 | 1 |
황동 | 0.5 | 1 |
알루미늄 | 0.4 | 1 |
구리 | 0.3 | 1 |
감지범위 계산 = 교정 계수 * 공칭 감지범위