You probably do not come from: South Korea. If necessary, change to:United States
  1. M18 큐브: 공간 절약형 ifm 하우징
  2. 테크놀러지 pmd 센서

극단적으로 정밀한 측정용으로 이동거리 시간차 테크놀러지를 보유한 레이저 거리센서

가장 중요한 기능을 한눈에:

  • 긴 레인지를 가진 신뢰성있는 포토 거리 검출
  • 신뢰성있는 스위칭을 위한 매우 양호한 반사 내구성 및 배후배경배제
  • 소형 부품 검출을 위한 고도의 정밀성
  • 까다로운 표면에서도 색상에 무관한 측정
  • 레이저 보호 클래스 1 또는 2를 보유한 버전

기능 원리

센서는 레이저를 사용하여 측정 물체에 의해 반사되는 변조된 광선 파장을 전송합니다. 수광된 반사광선 시그널의 위상 위치는 투과된 광선의 위상 위치와 비교됩니다. 위상 변화, 즉 파고 (wave crests)들 사이의 "거리"에 기초하여, 광선의 이동거리시간이 결정되고, 센서와 물체 사이의 거리가 계산됩니다.

밀리미터 단위의 정확성

ifm의 PMD 센서는 "system-on-chip" 디자인을 사용합니다. 신호평가를 위한 센서 요소와 전자 장치는 모두 PMD (Photonic Mixer Device)라는 단일 실리콘 칩에 통합되어 있습니다. 장점 : 이러한 혁신적인 ifm 디자인은 산업적으로 호환되는 컴팩트한 하우징에서 기존 시스템보다 훨씬 높은 측정 정확도를 제공합니다.

매우 작은 레이저 라이트스폿으로 센서는 예를 들어 오류방지 어플리케이션에서 작은 부품 검출용으로 완벽하게 적합합니다.

까다로운 표면을 쉽게 검출

PMD 테크놀러지에서 유달리 다음 사항이 특별합니다: PMD 센서는 표면색상과 무관하게 거리를 측정합니다. 주변 광원, 반사성, 오일 필름에 젖은 표면 또는 매우 어두운 물체도 문제되지 않습니다. 물체의 충격 각도는 최대 20도까지 입니다.

PMD 센서는 눈에 유해하지 않은 레이저 보호 등급 1로 물체를 검출합니다. 탁월한 반사 방지 및 배후배경배제 기능은 높은 초과이득과 함께 신뢰성있는 작동을 가능하게 합니다. 스위칭포인트는 사용자 친화적인 3 버튼 처리 또는 대안으로 IO-Link를 통하여 간편하며 밀리미터 단위로 세팅됩니다. 또한, 현재 거리값을 제공할 수 있습니다.