물체와 장면 인식 및 평가용 비전 센서
센서의 단순함을 가진 강력한 카메라 시스템
자동화 기술에서 비전 센서는 이제 조립, 생산 및 품질 관리의 핵심 부분이며 최종적으로 효율성을 높이는 수단입니다. 저렴한 비용으로 높은 수준의 통합을 이뤄낼 수 있는 어플리케이션별 평가 기능을 지닌 카메라로, 즉 신뢰할 수 전자 눈입니다.
카메라에서 센서까지
불과 몇 년 전만 해도 이를 위해서는 고가의 카메라 시스템이 필요했습니다. 기술 개발과 지속적으로 떨어지는 구성요소 가격으로 더 지능적인 기능을 훨씬 더 작은 공간에서 비용 효율적으로 구현할 수 있습니다.
소형 비전 센서는 카메라 시스템을 대체할 뿐만 아니라 추가 어플리케이션 옵션도 제공합니다. 예를 들어 팔레트 또는 음료상자의 완성도 확인을 위해 사용되는 센서 브리지와 같은 복잡한 근접 센서 또는 다중 센서 솔루션을 대체하여 다양한 위치나 모양을 가진 물체를 감지하는 데 사용됩니다.
손쉬운 통합
비전 센서의 독특한 기능 중 하나는 단순성입니다. 이미지 처리 시스템은 일반적으로 특별히 훈련된 전문가나 비용 집약적인 외부 통합자에 의해서만 생산 프로세스에 통합되지만, 비전 센서는 어플리케이션별 특성으로 인해 특별한 사전지식이 없어도 사용할 수 있습니다. 복잡한 "프로그래밍" 대신 손쉬운 "파라메터 세팅"이 모토입니다. 바로 사용할 수 있는 기능 블럭은 PLC에 대한 통합을 지원합니다. 이더넷 프로세스 인터페이스는 데이터 전송, 파라메터 세팅 및 원격 유지보수에 사용됩니다. 또한 모든 디바이스에는 성공적인 테스트를 알리는 스위칭 출력도 있습니다. 따라서 비전 센서는 바이너리 센서와 같이 사용이 간편합니다.
견고하고 컴팩트함
또 다른 장점: 높은 보호등급과 광범위한 온도 범위로 ifm의 비전 센서는 실제 프로세스를 눈으로 가까이 확인할 수 있는 가장 믿을 만한 센서입니다. 또한 특히 높은 통합 수준이 특징입니다. 복잡한 카메라 솔루션과 달리 조명, 광학, 평가 전자장치 및 출력 로직 등 필요한 모든 구성요소가 산업용 하우징에 통합되어 있습니다. 품질 관리, 완전성 관리 또는 1D 및 2D 코드 판독과 같은 작업은 이제 ifm 비전 센서를 사용하여 쉽고 비용 효율적으로 구현할 수 있습니다.
어플리케이션별 솔루션의 역량
올바른 선택은 결정적인 요소입니다.
비전 센서 - Dualis O2D 타입
물체 감지 및 검사가 하나의 디바이스로 제공됩니다.
새로운 2D 비전 센서 O2D 비전 센서는 윤곽 감지 또는 BLOB 분석 등 모두를 전체 제조 프로세스에 걸쳐 다양한 오류 검증 및 검사 어플리케이션을 실현할 수 있습니다.
코드 리더 - 식별 O2I 타입
바코드는 오늘날 널리 사용되며 오른편에서 왼편으로 읽히는 방식으로 이해할 수 있습니다. 2D 코드는 해당 영역의 정보를 인코딩합니다. 도미노 퍼즐과 유사하게 O2I 비전 센서에서 읽은 분명한 정보가 전송됩니다.
3D 센서 – 3D 물체 인식 O3D 타입
바늘판처럼 생긴 O3D 3D 센서는 현재 장면의 깊이를 스캔합니다. 23,000개 이상의 측정된 거리 값에서 다수의 가상 센서를 생성하여 예를 들어 병이 들어 있는 상자의 완전성을 확인할 수 있습니다.