개체 점검 유형 O2V
개체 및 장면의 다양한 특징 확인.
포장, 생산 및 품질 제어를 위한 개체 점검
일반적인 시각 센서가 정의된 컨투어(예: 컨투어 센서 O2D)를 기반으로 부품을 확인하는 반면 새로운 O2V 픽셀 컨투어는 다양한 기능을 기반으로 부품을 비교합니다.
정의된 컨투어 대신 사용자는 센서를 통해 사용된 상대적 특징을 확인하여 개체 또는 장면을 평가합니다. 자유롭게 선택 가능한 허용 오차 내에서 센서는 개체의 구역, 크기, 원형 또는 소형 등의 특징을 확인합니다.
또한 회색 톤 값도 평가에 사용될 수 있습니다. O2V 시각 센서는 운송 및 생산 라인에 물품이 가득 찼는지, 비었는지 여부를 모니터링하는 데 안정적으로 사용됩니다.
유연성
다양한 특징을 통해 신뢰할 수 있는 개체 점검을 위한 광범위한 평가 파라메터. 최대 24개의 서로 다른 개체가 있는 32개의 장면을 유닛에 저장할 수 있습니다.
모두 한눈에 파악
다양한 크기의 시야를 위해 서로 다른 보기 각도 버전.
안전성
무단 액세스에 대한 암호 보호.
모두 문서화
장애 메모리가 포함된 데이터 기록 장치
시각 센서는 생산 날짜 또는 유통 기한 등의 부착된 레이블 또는 인쇄물을 확인합니다. 또한 이 센서는 기계 또는 손으로 적용한 장착 지점 또는 결함 표시 등의 색상 표시도 안정적으로 감지합니다.
자동차 산업에서 자주 사용되는 자동화된 그리퍼 시스템에 대한 이중 시트 감지는 시트 카운팅 또는 클립 고정 작업만큼 가용성이 있습니다. 다양하게 반사되어 컨투어로 표시하기는 어렵습니다.
픽셀 카운터에서는 높은 용접 온도 때문에 다양한 정도로 파란색으로 변하는 용접층, 용점 지점 또는 영역을 확인합니다. 풀 또는 기름 등의 비정기적으로 적용되는 자재가 감지됩니다.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/vision-sensoren/ifm-field-of-view-o2-gb.jpg?v=1623050177)
작동 거리 / 보기 필드 크기