- Systèmes d'identification RFID
- Système LF/HF 125 KHz 13,56 MHz
Système LF/HF 125 KHz 13,56 MHz
Identification dans les systèmes de convoyage. Grands volumes de données, haute vitesse.
Interfaces :
SAP/ERP – Profibus-DP | Profinet / EtherNet/IP | TCP/IP / Ethercat
Visible :
Indication d'état par LED et serveur web intégré.
Flexible :
Raccordement des antennes RFID ou entrées / sorties TOR. Combinaisons d'antennes et de TAGs de quelques bits jusqu'à plusieurs Kbytes.
Simple :
Raccordement des antennes avec des câbles de raccordement non blindés jusqu'à
20 m.
Intégration :
Blocs de fonction permettant l'intégration facile dans le système de contrôle supérieur de l'automatisation ou du process.
Homologué :
L'homologation du bus de terrain garantit l'interopérabilité avec le système d’automatisation.
Robuste :
Protection IP 67 et IP 69 K pour des environnements industriels difficiles.
Système RFID avec boîtier de contrôle, antennes et TAG.
ifm electronic a développé le nouveau système RFID spécialement pour la fabrication et le convoyage.
Le serveur web intégré permet un paramétrage simple via le navigateur web. Les exigences des environnements industriels sévères sont couvertes grâce au boîtier métallique robuste, la large plage de température et la protection IP 67. Les boîtiers de contrôle RFID DTE10x sont équipés de quatre connecteurs M12 pouvant être utilisés pour raccorder des antennes ou des E/S TOR. Le raccordement des antennes se fait via des connecteurs standards M12. Le brochage standard des raccordements E/S assure que les capteurs ou actionneurs conventionnels peuvent directement être raccordés et alimentés en tension via le boîtier de contrôle RFID.
Toutes les prises sont au standard M12. L'alimentation en courant se fait directement par prise M12. La large gamme d'accessoires tels que câbles Profibus et résistances de terminaison facilitent la mise en place du système.
La nouvelle antenne RFID d'ifm electronic porte jusqu'à 200 mm. Elle est rapidement prête à l'emploi grâce aux LED de diagnostic et d'indication supplémentaires. Le connecteur M12 orientable permet le raccordement des câbles standard jusqu'à 20 m.
Grande portée.
La grande portée de l'antenne RFID ANT600 permet une utilisation flexible. Il est par exemple possible de sauvegarder les données de production ou les paramètres de qualité sur les TAG lors du suivi du produit dans le process de production. Dans la logistique de matériaux, le système RFID détermine de manière fiable si le bon matériel avec la bonne quantité correspond à la commande de production. Dans la commande du système, les paramètres de machine spécifiques au produit sont lus dans le tag attaché au produit.
Des interfaces différentes.
DTE100 avec Profibus DP : boîtiers de contrôle avec interface Profibus DP intégrée.
DTE101 avec Profinet : boîtier de contrôle notamment pour clients avec API Siemens
DTE102 avec Ethernet/IP : optimisé pour des API Schneider Electric ou Rockwell Automation.
DTE103 avec EtherCAT, l'interface process pour des API Beckhoff.
DTE104 avec TCP/IP et connectivité SAP/ERP : idéal pour le raccordement direct sur PC, PC industriels ou API sans connexion bus de terrain standardisée. Le protocole TCP/IP permet à l'utilisateur l'accès à toutes les antennes et à tous les capteurs et actionneurs raccordés.
DTC510, l'appareil compact avec antenne interface CANopen, évaluation et interface CANopen.