- Systèmes d'identification RFID
- Système UHF 865 jusqu'à 928 MHz
Système UHF 865 jusqu'à 928 MHz
Identification en production et logistique. Grandes portées, beaucoup de TAG.
Interfaces :
Ethernet TCP/IP / EtherNet/IP
Flexible :
Gamme complète d’antennes pour une portée de 20 cm à 17 m.
Simples :
Boîtiers de contrôle UHF avec quatre prises antennes externes.
Intégrées :
Interfaces Ethernet TCP/IP et Ethernet IP pour le paramétrage et la transmission des données.
Robuste :
La protection IP 65 / IP 67 satisfait à toutes les exigences d'environnements industriels difficiles.
Boîtiers de contrôle UHF
Comme principaux éléments du système UHF, les boîtiers de contrôle UHF DTE830 sont conformes pour l’Europe et DTE930 pour les Etats-Unis. Grâce au réglage des profils correspondants des pays, les appareils peuvent être utilisés dans beaucoup d'autres pays.
Antennes Ultra Low et Low Range.
Ces antennes sont destinées aux applications nécessitant des portées de lecture faibles et une grande sélectivité. Avec des boîtiers les plus petits possibles ayant des portées de lecture faibles, on obtient une grande sélectivité.
Antennes Mid Range.
L'antenne Mid Range est utilisée, en raison de ses dimensions plus petites, pour des applications dans le champ proche / lointain pour des portées de lecture de jusqu'à 2 m.
Antennes Wide Range.
Avec un angle d'ouverture de 30°, l'antenne Wide Range a été développée pour l'utilisation dans un champ lointain qui exige des portées de lecture jusqu'à 10 m.
Divers boîtiers de contrôle
DTE830 / 930 :
Boîtiers de contrôle UHF pour antennes externes dans des applications Short Range et Wide Range. Avec entrées / sorties TOR et interface Ethernet.
DTE820 :
Boîtiers de contrôle UHF avec antenne intégrée et PoE (Power over Ethernet).
RFID dans l'application.
Le système UHF d'ifm est utilisé dans la production, l'intralogistique et le convoyage grâce aux antennes spécifiques à l'application.
Des produits, des emballages ou des palettes peuvent être identifiés sans contact via les TAG appropriés. Le système RFID UHF est optimisé pour les applications suivantes : contrôle de production, gestion des ressources matérielles (Asset Management), contrôle du flux matière, suivi livraisons (Track & Trace) et gestion de la chaîne logistique (Supply Chain Management).
Jusqu'à 20 cm : ANT805 / ANT810.
L'antenne (Ultra) Low Range pour la détection sélective de produits isolés dans la zone rapprochée
Jusqu'à 2 m : ANT820.
L'antenne Mid Range pour l'identification sûre d'unités plus grandes, par ex. sur un convoyeur.
Jusqu'à 10 m : ANT860.
Antenne Wide Range pour la détection simultanée de grands volumes, par ex. emballages cartons passant des portes.