- Sensor de visión 3D inteligente O3M
- Tecnología
Sensor de visión 3D inteligente O3M: tecnología
Tecnología PMD de medición del tiempo de vuelo
Con la tecnología PMD de medición del tiempo de vuelo se detectan escenas y objetos tridimensionalmente con solo una captura y sin alteración de movimiento. La escena que se va a medir es iluminada con una luz infrarroja invisible y modulada que se refleja en el sensor PMD.
Potente sistema de medición
La tecnología PMD patentada permite, incluso con materiales de distinta intensidad reflectante, alcanzar una alta repetibilidad de los datos de medición. El sistema de medición multifásico detecta incluso interferencias causadas por una fuerte formación de polvo o niebla de agua.
Algoritmo altamente desarrollado
El algoritmo altamente desarrollado del sector de automoción y la frecuencia de detección de hasta 50 imágenes/segundo permite que el sensor calcule la información en 3D de forma rápida y fiable. Gracias a la luz infrarroja especialmente modulada, se dispone de una alta tasa de detección constante incluso en materiales de distinta intensidad reflectante. Y todo ello con un tiempo mínimo de reacción de 40 ms.
Funciones de autodiagnóstico
Las interfaces como CAN con J1939 o CANopen y Fast-Ethernet están integradas de forma estándar. Las funciones de autodiagnóstico desde el sensor hasta la fuente de iluminación infrarroja ofrecen en todo momento información sobre el estado del sistema.