Innovadora cámara con IA para protección de personas y prevención de colisiones
Funcionalidad robusta, optimizada para la maquinaria móvil
Descubre la primera cámara PMD 2D/3D del mundo con ifm Deep Learning, desarrollada y producida en Alemania y diseñada para su uso en maquinaria móvil. Con la O3M AI, es posible la detección precisa de personas y la protección contra colisiones en tiempo real. Gracias a la fusión de datos 2D y 3D, la cámara detecta peatones a una distancia de hasta 25 metros y funciona con fiabilidad en distintas condiciones meteorológicas y de iluminación.
La cámara se caracteriza por su diseño robusto y su sencilla parametrización y actualización mediante el software ifm Vision Assistant. La O3M AI sienta un nuevo precedente en cuanto a la seguridad y eficiencia de las máquinas móviles. La seguridad de las personas y las máquinas significa, ante todo, proteger vidas. Además, la O3M AI también ayuda a aumentar la disponibilidad de las máquinas, reduciendo así los tiempos de inactividad y, en última instancia, ahorrando costes.
La O3M AI cumple todas las normas y reglamentos europeos e internacionales. Protege a tus empleados y optimiza tus procesos de trabajo con la O3M AI.
Detección de personas
Distinción fiable entre personas y otros obstáculos en tiempo real
ifm Deep Learning
El algoritmo de ifm para la detección de personas se ejecuta en un potente procesador de IA integrado
Comunicación
Ya sea CAN, CANopen, SAE J1939, Fast Ethernet, UDP, RTP, RTSP, H.264, H.265 o MJPEG: la O3M AI está equipada para prácticamente cualquier tipo de comunicación.
Diseño robusto
Desarrollada para el uso en máquinas móviles: extremadamente resistente a vibraciones y golpes
Manejo sencillo
Parametrización y actualizaciones mediante ifm Vision Assistant a través de Ethernet
Asistencia de una misma fuente
Benefíciate de una sencilla integración y una competente asistencia.
Gracias a la estandarización, la O3M AI se integra perfectamente en los controladores y pantallas HMI convencionales.
Detección de personas en carretillas elevadoras
Retos
En muchas ocasiones, la visibilidad de los conductores de carretillas elevadoras se ve limitada por estanterías, mercancías y cargas. Sin embargo, la imprevisibilidad de los trayectos y movimientos de los trabajadores exige una reacción rápida del conductor para evitar colisiones.
Ventajas de la O3M AI
- Detección precisa de trabajadores y obstáculos a una distancia de hasta 25 metros
- Funcionamiento fiable en diferentes condiciones de luz y en entornos con poca visibilidad gracias a la fusión de datos 3D y 2D
- El aviso de colisión se puede configurar para su enfoque en personas a fin de reducir la cantidad de alarmas
Supervisión de zonas en maquinaria de construcción
Retos
El polvo, la suciedad y unas condiciones de luz inadecuadas dificultan la visibilidad de los operarios de las máquinas. El entorno a menudo confuso de las obras exige reacciones rápidas ante personas u obstáculos inesperados.
Ventajas de la O3M AI
- Detecta peatones y objetos a una distancia de hasta 25 metros
- Funcionamiento fiable en diferentes condiciones meteorológicas y de luz
- Solo se emiten avisos cuando existe un peligro real de colisión, para reducir al mínimo las alarmas que recibe el conductor
Protección anticolisión en camiones de basuras
Retos
La visibilidad de los conductores de camiones de basuras suele ser limitada, sobre todo al dar marcha atrás. Las calles estrechas con muchos obstáculos y peatones que cruzan repentinamente la vía suponen un riesgo.
Ventajas de la O3M AI
- Distinción precisa en tiempo real entre peatones y otros objetos como vehículos
- Prevención activa de colisiones y detección temprana de personas a una distancia de hasta 25 metros
- Se evitan avisos de colisión innecesarios por pequeñas ramas en la vía, lo que mejora la precisión del enfoque hacia la protección de las personas
Protección anticolisión en zonas portuarias
Retos
En las zonas portuarias, los vehículos circulan a menudo por zonas estrechas y muy transitadas con riesgo potencial de colisión, especialmente en ángulos muertos. Si las personas no prestan atención, el riesgo de accidente aumenta.
Ventajas de la O3M AI
- Detección precisa de personas y objetos a una distancia de hasta 25 metros
- Sistema de advertencia inteligente que avisa en caso de riesgo de colisión con una persona detectada
- Los avisos en una fase temprana minimizan las colisiones y los accidentes, aumentan la disponibilidad de los vehículos y reducen las primas de seguros y de responsabilidad civil de los empleadores
Aprendizaje profundo (Deep Learning) al más alto nivel: made in Germany, made by ifm
ifm ha desarrollado la primera cámara PMD 2D/3D del mundo con inteligencia artificial que cumple con todas las normas internacionales. El hardware, el software y los algoritmos de IA provienen de Alemania. Todo de un solo proveedor: made by ifm.
Personalizable: tu lógica específica, directamente en la cámara O3M AI
La cámara O3M IA permite ejecutar lógicas y funciones matemáticas propias, preprocesar datos y mostrar superposiciones individuales en la transmisión de vídeo. La configuración se puede realizar fácilmente con la ayuda del software ifm Vision Assistant mediante la interfaz con función de arrastrar y soltar.
Calidad de imagen excepcional: fiable sensor 2D/3D con IA
La cámara 2D con inteligencia artificial y alta sensibilidad lumínica proporciona imágenes de gran nitidez para una detección fiable de personas. El vídeo se transmite a través de Fast Ethernet y es compatible con H.264, H.265 y MJPEG.