- Sistemas de identificación RFID
- Sistema HF de 13,56 MHz
Sistema HF de 13,56 MHz (CANopen / CAN J1939)
Identificación en maquinaria móvil.
Interfaces:
CANopen / CAN J1939
Integrado:
Antena, sistema de evaluación e interfaz CANopen o CAN J1939 en una carcasa compacta M18 o M30.
Inmune:
Rango de temperatura ampliado de -40…85 °C.
Homologado:
Homologación de tipo E1
Robusto:
Optimizado para utilización en exteriores con IP 67 e IP 69K, resistente a choques según EN60068-2-27, resistente a vibraciones según EN60068-2-64.
Compatible:
Protocolo CANopen o J1939, optimizado para la utilización en controladores ecomatmobile de ifm.
Equipo compacto RFID apto para aplicaciones móviles.
El robusto equipo compacto RFID con interfaz CANopen o CAN J1939 ha sido desarrollado para realizar tareas de identificación en máquinas agrícolas, vehículos municipales y máquinas de construcción.
Detecta automáticamente diversos componentes y reproduce la configuración en el controlador con los correspondientes ajustes.
La creación de una configuración propia es más sencilla gracias a la identificación automática.
La información sobre intervalos de mantenimiento y tiempos de vida útil puede ser generada y almacenada automáticamente, ya que el controlador detecta cuándo y cuánto tiempo dura una determinada configuración de máquinas. Los tiempos de parada se minimizan y la productividad aumenta.
Identificación de componentes y herramientas. Los tiempos de funcionamiento y los intervalos entre mantenimientos pueden ser así registrados y evaluados.
Control de presencia:
Se detecta la presencia de diversas herramientas en los correspondientes soportes.
Se detectan componentes de varios tipos. Los parámetros de aplicación en el controlador y en los dispositivos de control se ajustan de forma automática.