- Sistemas de identificación RFID
- Sistema UHF de 865 a 928 MHz
Sistema UHF de 865 a 928 MHz
Identificación en producción y logística. Amplios alcances, muchos tags.
Interfaces:
Ethernet TCP/IP / EtherNet/IP
Flexibilidad:
Antenas Ultra Low, Low, Mid y Wide Range para todo tipo de aplicaciones.
Simplicidad:
Unidades de evaluación UHF con cuatro conexiones para antenas externas.
Integrado:
Interfaz Ethernet TCP/IP y Ethernet IP para la parametrización y la transmisión de datos.
Robustez:
El grado de protección IP 65 / IP 67 cumple los requisitos de los entornos industriales difíciles.
Unidades de evaluación UHF.
Como parte de la plataforma del sistema UHF, las unidades de evaluación UHF DTE830 son aptas para Europa y las unidades DTE930 lo son para EE.UU. La configuración de los correspondientes perfiles de país permite la utilización de los equipos en muchos otros países.
Antenas Ultra Low y Low Range
Estas antenas se distinguen por ser aptas para aplicaciones a poca distancia. Para conseguir una elevada selectividad, se trabaja con modelos lo más pequeños posible, ya que estos ofrecen alcances de lectura reducidos.
Antenas Mid Range
Las antenas Mid Range se utilizan, debido a sus pequeñas dimensiones, en aplicaciones a media/larga distancia con alcances de lectura de hasta 2 m.
Antenas Wide Range
Estas antenas, con un ángulo de apertura de 30º, han sido desarrolladas para aplicaciones a gran distancia en las cuales se requieren alcances de lectura de hasta 10 m.
Diversas unidades de evaluación.
DTE830 / 930:
Unidades de evaluación UHF para antenas externas en aplicaciones de rango corto y rango amplio. Con entradas/salidas digitales e interfaz Ethernet.
DTE820:
Unidades de evaluación UHF con antena integrada y PoE (Power over Ethernet).
RFID en la práctica.
El sistema UHF de ifm se utiliza en las áreas de producción, intralogística y sistemas de transporte, empleando antenas específicas para cada aplicación.
Las mercancías tipo embalaje o palé se pueden identificar sin contacto. El sistema RFID UHF ha sido optimizado para aplicaciones de control de producción y flujo de materiales, gestión de recursos y de la cadena de suministro, así como para sistemas de seguimiento.
Hasta 20 cm: ANT805 / ANT810.
Antena (Ultra) Low Range para la detección selectiva de productos individuales en zonas a poca distancia
Hasta 2 m: ANT820.
Antena Mid Range para la identificación segura de unidades más grandes, por ejemplo, en una cinta transportadora.
Hasta 10 m: ANT860.
La antena Wide Range para la detección simultánea de grandes cantidades, como p.ej. cajas en palés al pasar por puertas.